Розчіплювач мінімальної напруги h250-h630, 380-450В HXC015H
Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 20 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Потужність
-
Пускова потужність, що поглинається2,30 VA
-
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом2,30 W
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP4X
Напруга
-
Командна напруга AC380 - 450 V
-
Командна напруга DC0 - 0 V
Функції
-
Із затримкоюНі
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу HXC015H
Розчіплювач мінімальної напруги h250-h630, 380-450В
PDF -
Інструкція з встановлення
Інструкція з встановлення International 2013-04-24
PDF1,48 MB -
Декларація про відповідність
Declaration
Декларація про відповідність International 2022-06-20
PDF329,36 kB
Більше документації