Моторний привід для вимикачів h250, 24В HXC040H
EAN
3250613369583
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 9 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Напруга
-
Командна напруга AC0 - 0 V
-
Командна напруга DC24 - 24 V
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації