Розчіплювач мінімальної напруги h250-h630, 200-240В HXC014H
Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 20 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Потужність
-
Пускова потужність, що поглинається2,80 VA
-
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом2,80 W
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP4X
Напруга
-
Командна напруга AC200 - 240 V
-
Командна напруга DC0 - 0 V
Функції
-
Із затримкоюНі
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу HXC014H
Розчіплювач мінімальної напруги h250-h630, 200-240В
PDF -
Інструкція з встановлення
Інструкція з встановлення International 2013-04-24
PDF1,48 MB -
Декларація про відповідність
Declaration
Декларація про відповідність International 2022-06-20
PDF329,36 kB
Більше документації