The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Захисні та комутаційні апарати
    • Автоматичні вимикачі та перемикачі
    • Автоматичні вимикачі з литим корпусом, електромеханічні аксесуари
    • HYD023H
    EAN
    3250613370183
    Упаковка
    1 Штука
    • Автоматичні вимикачі з литим корпусом, електромеханічні аксесуари

    Кришка для захисту розширених клем h400-h630 3-пол. HYD023H

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Кришка для захисту розширених клем h400-h630 3-пол.

    HYD023H

    • Аксесуари
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Сумісні продукти

    • Згадується в 6 доступні продукти

    Згадується в

    • HCD400H

      Роз'єднувач h400-h630, In=400А, 3п

      0,00 EUR  / *
    • HCD630H

      Роз'єднувач h400-h630, In=630А, 3п

      0,00 EUR  / *
    • HED400H

      Автоматичний вимикач h630, In=400А, 3п, 70kA, LSI

      0,00 EUR  / *
    • HND400H

      Автоматичний вимикач h630, In=400А, 3п, 50kA, LSI

      0,00 EUR  / *
    • HED630H

      Автоматичний вимикач h630, In=630А, 3п, 70kA, LSI

      0,00 EUR  / *
    • HND630H

      Автоматичний вимикач h630, In=630А, 3п, 50kA, LSI

      0,00 EUR  / *

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration HYD023H
    PDF
    Hager RoHS report HYD023H
    PDF

    Завантаження

    • Зображення HYD023H | Hager

      Зображення продукту HYD023H

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу HYD023H | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу HYD023H

      Кришка для захисту розширених клем h400-h630 3-пол.

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-06-20

      PDF
      329,36 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      HXA055H - Розчіплювач мінімальної напруги з витримкою x250, 380-415В АС
      HXA055H
      Розчіплювач мінімальної напруги з витримкою x250, 380-415В АС
    • 2
      HXF031H - Поворотна ручка подовжена h1250-h1600, IP55, з можливістю блокування
      HXF031H
      Поворотна ручка подовжена h1250-h1600, IP55, з можливістю блокування
    • 3
      HXE031H - Поворотна ручка подовжена h800-h1000, IP55, з можливістю блокування
      HXE031H
      Поворотна ручка подовжена h800-h1000, IP55, з можливістю блокування
    • 4
      HXA014H - Розчіплювач мінімальної напруги x160-P160-x250-P250-x630-P630, 200-240В AC
      HXA014H
      Розчіплювач мінімальної напруги x160-P160-x250-P250-x630-P630, 200-240В AC
    • 5
      HXE065H - Механічне блокування до вимикачів h1000
      HXE065H
      Механічне блокування до вимикачів h1000

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна