The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • Захисні та комутаційні апарати
  • Автоматичні вимикачі та перемикачі
  • Автоматичні вимикачі з литим корпусом, електромеханічні аксесуари
  • HXD040H
  • Захисні та комутаційні апарати

Моторний привід для вимикачів h630, 24-48В HXD040H

EAN
3250613370022
Упаковка
1 Штука

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

Моторний привід для вимикачів h630, 24-48В

HXD040H

  • Аксесуари
  • Технічні характеристики
  • Екологічна цінність
  • Документація
  • Більше продуктів
Завантажити паспорт продукту

Завершіть вашу систему

Сумісні продукти

  • Згадується в 11 доступні продукти

Згадується в

  • HCD400H

    Роз'єднувач h400-h630, In=400А, 3п

    0,00 EUR  / *
  • HCD630H

    Роз'єднувач h400-h630, In=630А, 3п

    0,00 EUR  / *
  • HCD631H

    Роз'єднувач h400-h630, In=630А, 4п

    0,00 EUR  / *
  • HED400H

    Автоматичний вимикач h630, In=400А, 3п, 70kA, LSI

    0,00 EUR  / *
  • HED401H

    Автоматичний вимикач h630, In=400А, 4п, 70kA, LSI

    0,00 EUR  / *
  • HND400H

    Автоматичний вимикач h630, In=400А, 3п, 50kA, LSI

    0,00 EUR  / *
  • HED630H

    Автоматичний вимикач h630, In=630А, 3п, 70kA, LSI

    0,00 EUR  / *
  • HND401H

    Автоматичний вимикач h630, In=400А, 4п, 50kA, LSI

    0,00 EUR  / *
  • HED631H

    Автоматичний вимикач h630, In=630А, 4п, 70kA, LSI

    0,00 EUR  / *
  • HND630H

    Автоматичний вимикач h630, In=630А, 3п, 50kA, LSI

    0,00 EUR  / *
  • HND251H

    Автоматичний вимикач h630, In=250А, 4п, 50kA, LSI

    0,00 EUR  / *

Технічні характеристики

Напруга
  • Командна напруга AC
    0 - 0 V
  • Командна напруга DC
    24 - 48 V

Екологічна цінність

Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

Відповідність RoHS Так
Відповідність REACH Так

Сертифікати та документи

Hager REACH declaration HXD040H
PDF
Hager RoHS report HXD040H
PDF

Завантаження

  • Зображення HXD040H | Hager

    Зображення продукту HXD040H

  • Product datasheet

    Зображення Hager Технічні характеристики виробу HXD040H | Hager

    Hager Технічні характеристики виробу HXD040H

    Моторний привід для вимикачів h630, 24-48В

    PDF
  • Installation manual

    Зображення User instruction Motor Operator h400/630 | Hager

    User instruction Motor Operator h400/630

    Installation manual International 2018-11-21

    PDF
    2,44 MB
  • Декларація про відповідність

    Зображення Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2022-06-20

    PDF
    329,36 kB
Більше документації

Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

    5
  • 1
    HYA028H - Кришка для захисту тунельних клем x160 4-пол.
    HYA028H
    Кришка для захисту тунельних клем x160 4-пол.
  • 2
    HYA027H - Кришка для захисту тунельних клем x160 3-пол.
    HYA027H
    Кришка для захисту тунельних клем x160 3-пол.
  • 3
    HYW023H -
    HYW023H
  • 4
    HYD003H - Тунельні клеми h400-h630 3-пол. CU
    HYD003H
    Тунельні клеми h400-h630 3-пол. CU
  • 5
    HYD028H - Кришка для захисту тунельних клем h400-h630 4-пол.
    HYD028H
    Кришка для захисту тунельних клем h400-h630 4-пол.

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна