The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Захисні та комутаційні апарати
    • Автоматичні вимикачі та перемикачі
    • Автоматичні вимикачі з литим корпусом, електромеханічні аксесуари
    • HXD030H
    EAN
    3250613369996
    Упаковка
    1 Штука
    • Автоматичні вимикачі з литим корпусом, електромеханічні аксесуари

    Поворотна ручка h400-h630, з можливістю блокування HXD030H

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Поворотна ручка h400-h630, з можливістю блокування

    HXD030H

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Сумісні продукти

    • Згадується в 11 доступні продукти

    Згадується в

    • HCD400H

      Роз'єднувач h400-h630, In=400А, 3п

      0,00 EUR  / *
    • HCD630H

      Роз'єднувач h400-h630, In=630А, 3п

      0,00 EUR  / *
    • HCD631H

      Роз'єднувач h400-h630, In=630А, 4п

      0,00 EUR  / *
    • HED400H

      Автоматичний вимикач h630, In=400А, 3п, 70kA, LSI

      0,00 EUR  / *
    • HED401H

      Автоматичний вимикач h630, In=400А, 4п, 70kA, LSI

      0,00 EUR  / *
    • HND400H

      Автоматичний вимикач h630, In=400А, 3п, 50kA, LSI

      0,00 EUR  / *
    • HED630H

      Автоматичний вимикач h630, In=630А, 3п, 70kA, LSI

      0,00 EUR  / *
    • HND401H

      Автоматичний вимикач h630, In=400А, 4п, 50kA, LSI

      0,00 EUR  / *
    • HED631H

      Автоматичний вимикач h630, In=630А, 4п, 70kA, LSI

      0,00 EUR  / *
    • HND630H

      Автоматичний вимикач h630, In=630А, 3п, 50kA, LSI

      0,00 EUR  / *
    • HND251H

      Автоматичний вимикач h630, In=250А, 4п, 50kA, LSI

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Сумісніть
    • Підходить для MCCB
      Так
    • Підходить для вимикача
      Так
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP4X

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration HXD030H
    PDF
    Hager RoHS report HXD030H
    PDF

    Завантаження

    • Зображення HXD030H | Hager

      Зображення продукту HXD030H

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу HXD030H | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу HXD030H

      Поворотна ручка h400-h630, з можливістю блокування

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Notice commande directe disjoncteur h400 | Hager

      Notice commande directe disjoncteur h400

      Installation manual International 2020-01-01

      PDF
      1,07 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-06-20

      PDF
      329,36 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      HXA026H - Додатковий сигнальний контакт для авт.вимикачів x/P160…x/P630, 1НЗ+1НВ, 125В
      HXA026H
      Додатковий сигнальний контакт для авт.вимикачів x/P160…x/P630, 1НЗ+1НВ, 125В
    • 2
      HXE065H - Механічне блокування до вимикачів h1000
      HXE065H
      Механічне блокування до вимикачів h1000
    • 3
      HXA054H - Розчіплювач мінімальної напруги з витримкою x250, 220-240В АС
      HXA054H
      Розчіплювач мінімальної напруги з витримкою x250, 220-240В АС
    • 4
      HXA055H - Розчіплювач мінімальної напруги з витримкою x250, 380-415В АС
      HXA055H
      Розчіплювач мінімальної напруги з витримкою x250, 380-415В АС
    • 5
      HYE025H - Кришка для захисту клем h800-h1000 3-пол.
      HYE025H
      Кришка для захисту клем h800-h1000 3-пол.

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна