Рамка 1Х для наружного монтажу, чорна, 1930 100101
EAN
4011334214885
Упаковка
10 штук
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Кабельний ввід 6 доступні продукти -
Опорна плита для внутрішньої установки 2 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 14 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Ємність
-
Кільксть модулів1
Матеріали
-
Код RAL9005
Розміри
-
Висота86 mm
-
Ширина88 mm
-
Глибина36 mm
-
Вбудована глибина33,50 mm
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Пов'язані системиBerker Serie 1930/Glas
-
Пов'язані серіїSerie 1930
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації