The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik
    • Effekt­bry­tare och från­skil­jare
    • Effekt­bry­tare
    • HNE800H
    EAN
    3250613349738
    E-nr.
    3197163
    Förp
    1 bit
    • Effekt­bry­tare

    Effektbrytare h1000 3P 50kA 800A LSI HNE800H

    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Effektbrytare h1000 3P 50kA 800A LSI

    HNE800H

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentation
    • Fler produkter

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

  • product.page.accessories.see-more (14)
    • Vred för effekt­bry­tare 1 product.page.accessories.products-available
    • Anslut­nings­pro­dukter 2 product.page.accessories.products-available
    • Chassi 1 product.page.accessories.products-available
    • Shunt­ut­lös­ning 2 product.page.accessories.products-available
    • Till­behör förreg­lings­kabel 2 product.page.accessories.products-available
    • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt 2 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Vred för effekt­bry­tare
    • Anslut­nings­pro­dukter
    • Chassi
    • Shunt­ut­lös­ning
    • Till­behör förreg­lings­kabel
    • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt
    • Berö­rings­skydd
    • Motor­styr­ning
    • Under­spän­nings­ut­lö­sare
    • HXE030H

      Vridhandtag för H1000

      0,00 kr  / *
    • HYE007H

      Anslutningsklämma 3-polig 4xAL240, h1000

      0,00 kr  / *
    • HYE031H

      Anslutningsskena 90, 3-polig H1000

      0,00 kr  / *
    • HYE200H

      PM Base Plug In h1000 3P

      0,00 kr  / *
    • HXC004H

      0,00 kr  / *
    • HXC005H

      0,00 kr  / *
    • HXD068H

      Motorstyrning växlingsomk

      0,00 kr  / *
    • HXB069H

      Elek interl Mot B (x/P/h

      0,00 kr  / *
    • HXC021H

      0,00 kr  / *
    • HXC024H

      0,00 kr  / *
    • HYE021H

      Skyddslock 3-polig h1000

      0,00 kr  / *
    • HXE042H

      Motorbetjäning för H1000

      0,00 kr  / *
    • HXE015H

      Underspänningsutlösare 400 V F.H1000

      0,00 kr  / *
    • HXE014H

      Underspänningsutlösare 230 V F.H1000

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      800 A
    • Yttersta märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icu under 230 V AC IEC 60947-2
      85 kA
    • Yttersta märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icu under 240 V AC IEC 60947-2
      85 kA
    • Yttersta märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icu under 400 V AC IEC 60947-2
      50 kA
    • Yttersta märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icu under 415 V AC IEC 60947-2
      50 kA
    • Bryt­för­måga på 1-polig för AC 230 V IEC 60947-2
      51 kA
    • Bryt­för­måga på 1-polig för AC 400 V IEC 60947-2
      9 kA
    Arki­tektur
    • Antal poler
      3
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Vippa
    • Enhe­tens konstruk­tionstyp
      Fast
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      12
    Utlös­ning
    • Svarstid vid öppning
      10 ms
    Inställ­ningar
    • Inställ­ning av magne­tiskt skydd ×IN
      2,5, 5, 10
    • Inställ­nings­om­råde för magne­tisk utlös­ning
      4480 A, 5600 A, 7000 A, 8960 A, 9600 A, 9600 A, 9600 A
    • Inställ­ning av termisk utlös­ning ×IN
      0,4, 0,5, 0,63, 0,9, 0,95, 1
    • Inställ­nings­om­råde för den kort­tids­för­dröjda kort­slut­nings­ut­lö­saren
      0 - 0 A
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
      65 - 65 Nm
    • Monte­rings­lä­ge/an­slut­nings­läge
      Fram­sida
    Spän­ning
    • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
      8000 V
    • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
      800 V
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      220 - 690 V
    Funk­tioner
    • Utlös­nings­enhet
      LSI
    Elekt­riska huvud­at­tribut
    • Utlös­ningstid termisk
      100 - 200 ms
    Ström
    • Effekt­för­lust vid IN
      153,60 W
    • Förlus­t­ef­fekt per pol vid In
      51,20 W
    Uthål­lighet
    • Meka­nisk livsl. (elekt­riska omkopp­lingar)
      1000
    • Meka­nisk livs­längd (omkopp­lingar)
      4000
    Utrust­ning
    • Antal växlande hjälp­kon­takter
      0
    • Antal öppnande hjälp­kon­takter
      0
    • Antal slutande hjälp­kon­takter
      0
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP4X
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    Anslut­ning
    • Area flex­ibel ledare
      2x 240 mm²
    • Area solid ledare
      2x 240 mm²
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      Anslut­ning
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Inte­grerad motor­drift
      Nej
    Kompa­ti­bi­litet
    • Passar DIN-s­kena
      Nej
    Ström­för­sörj­ning
    • Posi­tion ström­för­sörj­ningen
      Dubbel­riktad

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACh-certifikat HNE800H
    PDF
    RoHS-certifikat HNE800H
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild HNE800H | Hager Sverige

      Produktbild HNE800H

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatablad HNE800H | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad HNE800H

      Effektbrytare h1000 3P 50kA 800A LSI

      PDF
    • Monteringsanvisning

      Bild Installationshandbok International 2021-06-16 | Hager Sverige

      Installationshandbok International 2021-06-16

      PDF
      7,89 MB
    • TechnicalTechnicalAppendixMultiProd

      Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-10 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-10

      PDF
      676,63 kB
    • Tillverkardeklaration CE

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-06-23

      PDF
      311,82 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14

      PDF
      264,94 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      HMT200DR - Effektbrytare h3+ T/M 200A 3-Polig 50kA
      HMT200DR
      Effektbrytare h3+ T/M 200A 3-Polig 50kA
      E-nr.
      3183911
    • 2
      HHA026H - Effektbrytare X160 4-Polig 25kA 25A
      HHA026H
      Effektbrytare X160 4-Polig 25kA 25A
      E-nr.
      3197120
    • 3
      HNA040H - Effektbrytare X160 3-Polig 40kA 40A
      HNA040H
      Effektbrytare X160 3-Polig 40kA 40A
      E-nr.
      3197128
    • 4
      HMT101JR - Effektbrytare h3+ LSI 100A 4-Polig 50kA
      HMT101JR
      Effektbrytare h3+ LSI 100A 4-Polig 50kA
      E-nr.
      3183906
    • 5
      HMT100DR - Effektbrytare h3+ T/M 100A 3-Polig 50kA
      HMT100DR
      Effektbrytare h3+ T/M 100A 3-Polig 50kA
      E-nr.
      3183902

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group