Effektbrytare X250 4-Polig 40kA 160A TM HNB161H

EAN
3250613347802
E-nr.
3197146
Förp
1 st

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Jord­fels­block MCCB typ A-HI 2 tillgängliga produkter
  • Shunt­ut­lös­ning 3 tillgängliga produkter
  • Under­spän­nings­ut­lö­sare 7 tillgängliga produkter
  • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt 4 tillgängliga produkter
  • Vred för effekt­bry­tare 1 tillgängliga produkter
  • Se mer 12 andra tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Elekt­risk ström
  • Märkström
    160
  • Högsta nomi­nell kort­slut­nings­bryt­ka­pa­citet Icu under 400 V AC IEC60947-2
    40
Arki­tektur
  • Antal poler
    4
  • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
    Vippa
  • Enhe­tens konstruk­tionstyp
    Infällt montage
  • Neutral­le­da­rens posi­tion
    Vänster
Utlös­ning
  • Svarstid vid öppning
    10
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 60
Spän­ning
  • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
    8000
  • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
    800
  • Märk­drift­spän­ning Ue
    220 - 415
Funk­tioner
  • Utlös­nings­enhet
    TM h3+
Ström
  • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
    32,60
Uthål­lighet
  • Meka­nisk livsl. (elekt­riska omkopp­lingar)
    1000
  • Meka­nisk livs­längd (omkopp­lingar)
    4000
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP4X
Anslut­ning
  • Area flex­ibel ledare
    35 - 150 mm²
  • Area solid ledare
    35 - 185 mm²
Kabel
  • Mate­rial kabel
    Koppar
Kompa­ti­bi­litet
  • Passar DIN-s­kena
    Nej
  • Lämplig för fördel­ningar
    Ja
Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­rings­lä­ge/an­slut­nings­läge
    Fram­sida
  • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
    12 - 12
Elekt­riska huvud­at­tribut
  • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment undre anslut­ning
    12 - 12
  • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment övre anslut­ning
    12 - 12
  • Utlös­ningstid termisk
    0 - 0

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation