HBB161H
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Anslutningsprodukter 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Märkström IN160 A
-
Nominell felström Idn30 mA, 100 mA, 300 mA, 1000 mA, 3000 mA, 6000 mA
-
Antal poler4
-
LäckströmstypA HI
-
Nominell isolationsspänning Ui500 V
-
Nominell impulsskyddspänning Uimp6000 V
-
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare35 - 185 mm²
-
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, flexibla ledare35 - 150 mm²
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild HBB161H
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad HBB161H
Produktdatablad sv-SE 2026-06-11
PDF -
Installationshandbok
Installationshandbok fr-FR, en-GB, de-DE, it-IT, es-ES, nl-NL, pt-PT, nn-NO, el-GR, pl-PL, ru-RU 2024-01-05
PDF6,00 MB -
EU-försäkran (DoC)
Declaration
EU-försäkran (DoC) International 2022-08-08
PDF1,16 MB
EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14
PDF329,81 kB