Effektbrytare X160 4-Polig 40kA 160A HNA161H
EAN
3250613131005
E-nr.
3197140
Förp
1 st
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Shuntutlösning 5 tillgängliga produkter -
Hjälp/Signalkontakt 4 tillgängliga produkter -
Jordfelsblock MCCB typ A-HI 1 tillgängliga produkter -
Underspänningsutlösare 5 tillgängliga produkter -
Beröringsskydd 1 tillgängliga produkter -
Vred för effektbrytare 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
Elektrisk ström
-
Märkström160 A
-
Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 400 V AC IEC 60947-240 kA
-
Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 240 V AC IEC 60947-285 kA
-
Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 690 V AC IEC 60947-26 kA
Arkitektur
-
Antal poler4
Frekvens
-
Frekvens50 - 60 Hz
Spänning
-
Nominell impulsskyddspänning Uimp8000 V
-
Nominell isolationsspänning Ui690 V
-
Märkdriftspänning Ue220 - 415 V
Funktioner
-
UtlösningsenhetTM x
Ström
-
Total effektförlust vid nominell märkström43,80 W
Uthållighet
-
Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)10000
-
Mekanisk livslängd (omkopplingar)20000
Säkerhet
-
Kapslingsklass (IP)IP4X
Anslutning
-
Area flexibel ledare4 - 70 mm²
-
Area solid ledare4 - 95 mm²
-
AnslutningstypSkruvterminal
Installation, montering
-
Nominellt åtdragningsmoment6 - 6 Nm
-
Monteringsläge/anslutningslägeFramsida
-
AT_ThermalProtectionKnobSetting0,63, 0,8, 1
Inställningar
-
Inställningsområde för den korttidsfördröjda kortslutningsutlösaren0 - 0 A
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild HNA161H
-
Product datasheet
Hager Produktdatablad HNA161H
Effektbrytare X160 4-Polig 40kA 160A
PDF -
Installationshandbok
Installationshandbok International 2021-06-07
PDF12,00 MB -
Teknisk bilaga (flera produkter)
Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-10
PDF563,34 kB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-03-20
PDF430,96 kB
EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-03-20
PDF435,49 kB
Mer dokumentation