Väggskåp IP44 1700x1050x205 SKI FP14TN2

EAN
3250612668403
E-nr.
2396563
Förp
1 st
Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Kåpa för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter
  • Snab­ban­slut­ning 1 tillgängliga produkter
  • Dörr 1 tillgängliga produkter
  • Låssystem 22 tillgängliga produkter
  • Fördel­nings­kanal till kaps­ling 12 tillgängliga produkter
  • Se mer 58 andra tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    1700
  • Bredd
    1050
  • Djup
    205
  • Mate­rial tjocklek sido­vägg
    1
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP44
  • Skydds­klass
    Isole­rings­klass I
  • Låstyp
    Låsstång
  • Slag­tå­lighet IK
    IK09
Utrust­ning
  • Antal sektioner i bredd
    4
  • Antal öppningar för fläns­plattor
    8
  • Antal rader
    11
Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ring på
    Vägg­mon­te­ring
  • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
    Nej
Mate­rial
  • Färg
    Vit
  • RAL-kod
    9010
  • Behand­ling
    Pulver­lack­erad
  • Mate­rial
    Stål
Skydd, dörr
  • Antal dörrar
    2
  • Antal lås
    1
  • Dörr/lock trans­pa­rent
    Nej
Elekt­risk ström
  • Märkström
    400

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

Certifieringar och dokument