EAN
3250611621492
E-nr.
2163785
Förp
1 st
Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Meka­niska till­behör 1 tillgängliga produkter
  • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt 2 tillgängliga produkter
  • Shunt­ut­lös­ning 2 tillgängliga produkter
  • Under­spän­nings­ut­lö­sare 2 tillgängliga produkter
  • Fasse­pa­re­rings­funk­tioner 1 tillgängliga produkter
  • Se mer 1 andra tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Arki­tektur
  • Antal poler
    3P+N
Elekt­risk ström
  • Märkström
    63
  • Nomi­nell felström Idn
    300
  • Slut- bryt­för­måga Idm
    1,25
  • Nomi­nell vill­korlig kort­slut­nings­ström Inc enligt EN61008-1
    10
  • Märkström -25°C
    63
  • Märkström -20°C
    63
  • Märkström -15°C
    63
  • Märkström -10°C
    63
  • Märkström -5°C
    63
  • Märkström 0°C
    63
  • Märkström 5°C
    63
  • Märkström 10°C
    63
  • Märkström 15°C
    63
  • Märkström 20°C
    63
  • Märkström 25°C
    63
  • Märkström 30°C
    63
  • Märkström 35°C
    63
  • Märkström 40°C
    63
  • Märkström 45°C
    63
  • Märkström 50°C
    63
  • Märkström 55°C
    63
  • Märkström 60°C
    63
  • Märkström 65°C
    63
  • Märkström 70°C
    63
Elekt­riska huvud­at­tribut
  • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment övre anslut­ning
    3,60 - 3,60
  • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment nedre anslut­ning
    3,60 - 3,60
Spän­ning
  • Märk­drift­spän­ning Ue
    230 - 400
  • Typ av matar­spän­ning
    AC
  • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
    500
  • Diel­ekt­risk håll­fast­hets­värde för effekt­fre­kvens
    2
  • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
    4000
  • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
    6000
  • Max. drift­spän­ning (Umax)
    440
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 60
Kapa­citet
  • Antal moduler
    4
Kompa­ti­bi­litet
  • Passar DIN-s­kena
    Ja
Säkerhet
  • Läck­strömstyp
    A HI
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
Instal­la­tion, monte­ring
  • Typ av övre anslut­ning på norm­kom­po­neter
    Skruvan­slut­ning
  • Typ av nedre anslut­ning på norm­kom­po­neter
    BICon­nect
Ström
  • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
    9,29
Använd­nings­för­hål­landen
  • Höjd
    2000
Uthål­lighet
  • Meka­nisk livsl. (elekt­riska omkopp­lingar)
    10000
  • Meka­nisk livs­längd (omkopp­lingar)
    20000
Anslut­ning
  • Anslut­nings­area vid utgå­ende med skruv, solid ledare
    1 - 25
  • Anslut­nings­area vid utgå­ende med skruv, med flex­ibel ledare
    1 - 16
  • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
    Skruv­ter­minal
  • Övre anslut­ning för norm­kom­ponter
    Anpassad anslut­nings­plint
  • Nedåt­riktad anslut­ning för norm­kom­po­nenter
    Anpassad anslut­nings­plint
Dimen­sioner
  • Höjd
    85
  • Bredd
    72
  • Djup
    70

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation