The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • ARC956D
    Minibrytare med ljusbågsdetektor 1-polig + nolla med snabbanslutning Quickconnect ARC506D (E-nr: 2106050) 6A, C-karakteristik med en brytförmåga på 6kA. Till skillnad från minibrytare har den nya AFDD inte en elektromekanisk utlösare, utan arbetar snarare med mätteknik som stöds av en mikroprocessor. Programvarealgoritmen, som är anpassad till den vanliga produkter, övervakar kontinuerligt sinusvågorna för ström och spänning och över 120 parametrar som genereras från dessa.
    EAN
    3250611013181
    E-nr.
    2106050
    Förp
    1 st

    Minibrytare med ljusbågsdetektor QuickConnect 1P+N 6A med C-karakteristik 6kA ARC956D

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Minibrytare med ljusbågsdetektor QuickConnect 1P+N 6A med C-karakteristik 6kA

    ARC956D

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Fass­kena till modul­kom­po­nenter 5 tillgängliga produkter
    • Meka­niska till­behör 1 tillgängliga produkter
    • Under­spän­nings­ut­lö­sare 1 tillgängliga produkter
    • Shunt­ut­lös­ning 1 tillgängliga produkter
    • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt 2 tillgängliga produkter
    • Skydds­kap­pa/Änd­stycke för fass­kena 2 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Fass­kena till modul­kom­po­nenter
    • Meka­niska till­behör
    • Under­spän­nings­ut­lö­sare
    • Shunt­ut­lös­ning
    • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt
    • Skydds­kap­pa/Änd­stycke för fass­kena
    • KDN263B

      Fasskena 2-fas, 10mm² , 57 moduler / 1 meter lång. Passar både QuickConnect-dvär

      0,00 kr  / *
    • KDN280A

      Fasskena 2 polig med gaffelanslutning 16mm² 80A 12 moduler

      0,00 kr  / *
    • KDN451D

      Fasskena 4-poliga, 16mm², För 6 personskyddsbrytare 4-polig, L1+N, L2+N, L3+N, 12m

      0,00 kr  / *
    • KDN263A

      Fasskena 2-fas , 10mm², 12 moduler långFör QuickConnect och skruvanslutning.

      0,00 kr  / *
    • KDN451E

      Fasskena 4-poliga, 16mm², För personskyddsbrytare 4-polig, L1+N, L2+N, L3+N, 54m

      0,00 kr  / *
    • LZ060

      1/2 moduls kyldistans för att minska värme runt kontaktorer.

      0,00 kr  / *
    • MZ206

      Underspänningsutlösare, Märkspänning: 48 VDC. Till minibrytare & JFB 10kA

      0,00 kr  / *
    • MZ203

      Shuntutlösare, Märkspänning:230V-415VAC/110V-130VDC. Till minibrytare & JFB 10kA

      0,00 kr  / *
    • MZ202

      Signalkontakt 6 A/230 VAC. Passar till minibrytare och JFB 10kA från Hager.

      0,00 kr  / *
    • MZ201

      Hjälpkontakt 6 A/230 VAC. Passar till minibrytare och JFB 10kA från Hager.

      0,00 kr  / *
    • KZN024

      Ändstycke för 4-poliga fasskenor.

      0,00 kr  / *
    • KZN023

      Ändstycke för 2 och 3-poliga fasskenor.

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      6 A
    • Märkström vid -25°C
      7,27 A
    • Märkström vid -20°C
      7,15 A
    • Märkström vid -15°C
      7,04 A
    • Märkström vid -10°C
      6,92 A
    • Märkström vid -5°C
      6,81 A
    • Märkström vid 0°C
      6,69 A
    • Märkström vid 5°C
      6,58 A
    • Märkström vid 10°C
      6,46 A
    • Märkström vid 15°C
      6,35 A
    • Märkström vid 20°C
      6,23 A
    • Märkström vid 25°C
      6,12 A
    • Märkström vid 30°C
      6 A
    • Märkström vid 35°C
      5,9 A
    • Märkström vid 40°C
      5,8 A
    • Märkström vid 45°C
      5,7 A
    • Märkström vid 50°C
      5,6 A
    • Märkström vid 55°C
      5,5 A
    • Märkström vid 60°C
      5,4 A
    • Märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icn under 230V AC enligt IEC60898-1
      6 kA
    Arki­tektur
    • Kurva
      C
    • Antal poler
      2
    • Antal poler
      1P+N
    Elekt­riska huvud­at­tribut
    • Märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icn (IEC 60898-1)
      6 kA
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment övre anslut­ning
      2,1 - 2,1 Nm
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment nedre anslut­ning
      2,1 - 2,1 Nm
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
      2,1 - 2,1 Nm
    • Typ av nedre anslut­ning på norm­kom­po­neter
      BICon­nect, Fass­kena quick­con­nect
    • Typ av övre anslut­ning på norm­kom­po­neter
      quick­con­nect
    Spän­ning
    • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
      500 V
    • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
      4000 V
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      230 - 230 V
    Ström
    • Effekt­för­lust vid IN
      2,16 W
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Ener­gi­be­gräns­nings­klass I²t
      3
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -25 - 60 °C
    • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 70 °C
    Uthål­lighet
    • Meka­nisk livs­längd (omkopp­lingar)
      4000
    • Meka­nisk livsl. (elekt­riska omkopp­lingar)
      2000
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      2
    Dimen­sioner
    • Höjd
      85 mm
    • Bredd
      35,50 mm
    • Djup
      70 mm
    Anslut­ning
    • Anslut­nings­area nedre anslut­ning med skru­var, för flex­ibla ledare
      1 - 16 mm²
    • Anslut­nings­area nedre anslut­ning med skru­var, för solida ledare
      1,5 - 25,0 mm²
    • Anslut­nings­area vid utgå­ende med skruv, med flex­ibel ledare
      1,5 - 4,0 mm²
    • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, solid ledare
      1,5 - 4,0 mm²
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 50 Hz

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat ARC956D
    PDF
    RoHS-certifikat ARC956D
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild ARC956D | Hager Sverige

      Produktbild ARC956D

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad ARC956D | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad ARC956D

      Minibrytare med ljusbågsdetektor QuickConnect 1P+N 6A med C-karakteristik 6kA

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30

      PDF
      775,85 kB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Ljusbågsdetektor (AFDD) | Hager Sverige

      Ljusbågsdetektor (AFDD)

      Löser ut då gnistor flyger

      PDF
      2,81 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14

      PDF
      265,88 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group