Disjuntor P250 TM 3P-3D 160A 50kA HMT160DR
EAN
3250613171230
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
583,06 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de comandoalternar
-
Posição do neutroSem neutro
-
Número de polos protegidos3
-
Nº de pólos3 P
-
Tipo de pólos3P3D
-
Tipo de caixaFixo incorporado
Funções
-
Aparelho equipado com função de proteçãoSim
-
Funcção inversorNão
-
fctmainswitchSim
-
Função interruptor de "paragem de emergencia"Não
-
fctsafetyswitchNão
-
fctserviceswitchSim
-
Tipo de protecçãoTM A/A
-
Protecção contra defeitos à terraNão
Comandos e indicadores
-
Comando motorizado integradoNão
Principais características eléctricas
-
Tensão alternada estipulada de utilização220 / 690 V
-
Tipo de tensão de alimentaçãoAC
-
Frequência de funcionamento50/60 Hz
Voltagem
-
Tensão estipulada de isolamento800 V
-
Tensão estipulada de resistência ao choque8 kV
-
Equipado com uma bobina de baixa voltagemNão
Corrente eléctrica
-
Intensidade nominal160 A
-
Pdc limite em c.a. 690V ( EN 60947-2)6 kA
-
Marca de regulação do térmico0.63 / 0.8 / 1
-
Corrente nominal a 10°C de acordo com IEC 60947199.6 A
-
Corrente nominal a 15°C de acordo com IEC 60947195.1 A
-
Corrente nominal a 20°C de acordo com IEC 60947190.5 A
-
Corrente nominal a 25°C de acordo com IEC 60947185.7 A
-
Corrente nominal a 30°C de acordo com IEC 60947180.9 A
-
Corrente nominal a 35°C de acordo com IEC 60947175.9 A
-
Corrente nominal a 40°C de acordo com IEC 60947170.8 A
-
Corrente nominal a 45°C de acordo com IEC 60947165.5 A
-
Corrente nominal a 50°C de acordo com IEC 60947160 A
-
Corrente nominal a 55°C de acordo com IEC 60947154.3 A
-
Corrente nominal a 60°C de acordo com IEC 60947148.5 A
-
Corrente nominal a 65°C de acordo com IEC 60947142.3 A
-
Corrente nominal a 70°C de acordo com IEC 60947135.9 A
-
ics9476606 kA
-
Poder de corte num polo em IT 230V (EN 60947-2)6 kA
-
Poder de corte num polo em IT 400V ( EN 60947-2)6 kA
-
Poder de corte num 1 polo em IT 415V (NF EN 60947-2)6 kA
-
Capacidade de corte em 1 pólo com 690 V NF 60947-24.25 kA
-
Pdc limite em c.a. 230V ( EN 60947-2)65 kA
-
Pdc último em c.a. 240V (NF EN 60947-2)65 kA
-
Pdc limite em c.a. 400V ( EN 60947-2)50 kA
-
Pdc último em c.a. 415V (NF EN 60947-2)50 kA
-
Valor de regulação térmico100 / 125 / 160 A
-
ics110138vaciec60947265 kA
-
icu220vaciec60947265 kA
-
icu380vaciec60947250 kA
-
icu660vaciec6094726 kA
Dimensões
-
Profundidade produto instalado97 mm
-
Altura produto instalado165 mm
-
Largura produto instalado105 mm
Frequência
-
etimfrequency50 a 60 Hz
Potência
-
Potência dissipada por pólo a 0,63 In3.79 W
-
Potência dissipada por pólo 0,8 In5.92 W
-
Potência dissipada total a 0,63 In11.37 W
-
Potência dissipada total a 0,8 In17.76 W
-
Potência total dissipada em IN29.1 W
-
Potência dissipada por pólo9.7 W
Disparador
-
Disparo rápido (Short time)Não
Resistência
-
Nº de manobras eléctricas em ciclos10000
-
Nº de manobras mecânicas40000
Tampa, porta
-
Bloqueável por cadeadoSim
Instalação, montagem
-
Binário de aperto12Nm
-
Montagem opcional sobre calha DIN mediante adaptadorSim
-
suitableforcenterfmountingNão
-
suitableforfrontmountingNão
-
Adaptado para montagem no soloSim
Ligação
-
Secção de ligação em cabo flexível35 / 150mm²
-
Secção de ligação em cabo rígido35 / 185mm²
-
Ligaçãoligação frontal
-
Tipo de ligaçãointervalo
Cabo
-
Material do CaboCu / Al
Configurações
-
Valor de regulação magnético960 / 1280 / 1600 / 2080 A
-
Regulação do térmico6 / 8 / 10 / 13
Equipamento
-
Número de contactos auxiliares normalmente fechados0
-
Número de contactos auxiliares comutados normalmente abertos0
-
Reserva de energia (sem manutenção)0
-
Comando motor opcionalSim
-
AcessoriávelSim
Casos de utilização
-
Categoria de utilizaçãoA
Padrões
-
textoIEC 60947-2
-
Directiva Europeia WEEEem conformidade
Segurança
-
Índice de protecção IPIP4X
-
Conformidade REACHSim
-
Conformidade RoHsSim
-
Livre de halógenioNão
Condições de utilização
-
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-23
-
Altitude2000 m
-
Tropicalização95%HR 55°C sev Kn (IEC 68-2-30/52)
Temperatura
-
Temperatura de calibração50 °C
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para HMT160DR
PDF4 MB -
Manual de instalação
PDF48 MB -
STEP files
STP640 KB -
Declaração de conformidade
Declaration
PDF349 KBDeclaration
PDF461 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências