Disjuntor P250 TM 3P-3D 250A 70kA HET250DR

EAN
3250613170721
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
888,59 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Posição do neutro
    Sem neutro
  • Número de polos protegidos
    3
  • Nº de pólos
    3 P
  • Tipo de caixa
    Fixo incorporado
Funções
  • Aparelho equipado com função de proteção
    Sim
  • Funcção inversor
    Não
  • fctmainswitch
    Sim
  • Função interruptor de "paragem de emergencia"
    Não
  • fctsafetyswitch
    Não
  • fctserviceswitch
    Sim
  • Tipo de protecção
    TM A/A
  • Protecção contra defeitos à terra
    Não
Comandos e indicadores
  • Comando motorizado integrado
    Não
Principais características eléctricas
  • Tensão alternada estipulada de utilização
    220 / 690 V
  • Tipo de tensão de alimentação
    AC
  • Frequência de funcionamento
    50/60 Hz
Voltagem
  • Tensão estipulada de isolamento
    800 V
  • Tensão estipulada de resistência ao choque
    8 kV
  • Equipado com uma bobina de baixa voltagem
    Não
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    250 A
  • Pdc limite em c.a. 690V ( EN 60947-2)
    6 kA
  • Marca de regulação do térmico
    0.63 / 0.8 / 1
  • Corrente nominal a 10°C de acordo com IEC 60947
    310.2 A
  • Corrente nominal a 15°C de acordo com IEC 60947
    303.3 A
  • Corrente nominal a 20°C de acordo com IEC 60947
    296.3 A
  • Corrente nominal a 25°C de acordo com IEC 60947
    289.1 A
  • Corrente nominal a 30°C de acordo com IEC 60947
    281.7 A
  • Corrente nominal a 35°C de acordo com IEC 60947
    274.1 A
  • Corrente nominal a 40°C de acordo com IEC 60947
    266.3 A
  • Corrente nominal a 45°C de acordo com IEC 60947
    258.3 A
  • Corrente nominal a 50°C de acordo com IEC 60947
    250 A
  • Corrente nominal a 55°C de acordo com IEC 60947
    241.4 A
  • Corrente nominal a 60°C de acordo com IEC 60947
    232.5 A
  • Corrente nominal a 65°C de acordo com IEC 60947
    223.3 A
  • Corrente nominal a 70°C de acordo com IEC 60947
    213.7 A
  • ics947660
    6 kA
  • Poder de corte num polo em IT 230V (EN 60947-2)
    6 kA
  • Poder de corte num polo em IT 400V ( EN 60947-2)
    6 kA
  • Poder de corte num 1 polo em IT 415V (NF EN 60947-2)
    6 kA
  • Capacidade de corte em 1 pólo com 690 V NF 60947-2
    4.25 kA
  • Pdc limite em c.a. 230V ( EN 60947-2)
    85 kA
  • Pdc último em c.a. 240V (NF EN 60947-2)
    85 kA
  • Pdc limite em c.a. 400V ( EN 60947-2)
    70 kA
  • Pdc último em c.a. 415V (NF EN 60947-2)
    70 kA
  • Valor de regulação térmico
    160 / 200 / 250 A
  • ics110138vaciec609472
    85 kA
  • icu220vaciec609472
    85 kA
  • icu380vaciec609472
    70 kA
  • icu660vaciec609472
    6 kA
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    97 mm
  • Altura produto instalado
    165 mm
  • Largura produto instalado
    105 mm
Frequência
  • etimfrequency
    50 a 60 Hz
Potência
  • Potência dissipada por pólo a 0,63 In
    6.92 W
  • Potência dissipada por pólo 0,8 In
    10.82 W
  • Potência dissipada total a 0,63 In
    20.77 W
  • Potência dissipada total a 0,8 In
    32.45 W
  • Potência total dissipada em IN
    50.7 W
  • Potência dissipada por pólo
    16.9 W
Disparador
  • Disparo rápido (Short time)
    Não
Resistência
  • Nº de manobras eléctricas em ciclos
    10000
  • Nº de manobras mecânicas
    40000
Tampa, porta
  • Bloqueável por cadeado
    Sim
Instalação, montagem
  • Binário de aperto
    12Nm
  • Montagem opcional sobre calha DIN mediante adaptador
    Sim
  • suitableforcenterfmounting
    Não
  • suitableforfrontmounting
    Não
  • Adaptado para montagem no solo
    Sim
Ligação
  • Secção de ligação em cabo flexível
    35 / 150mm²
  • Tipo de ligação
    intervalo
Cabo
  • Material do Cabo
    Cu / Al
Configurações
  • Valor de regulação magnético
    1500 / 1750 / 2000 / 2250 / 2500 A
  • Regulação do térmico
    6 / 7 / 8 / 9 / 10
Equipamento
  • Número de contactos auxiliares normalmente fechados
    0
  • Número de contactos auxiliares comutados normalmente abertos
    0
  • Reserva de energia (sem manutenção)
    0
  • Comando motor opcional
    Sim
  • Acessoriável
    Sim
Casos de utilização
  • Categoria de utilização
    A
Padrões
  • texto
    IEC 60947-2
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condições de utilização
  • Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Altitude
    2000 m
Temperatura
  • Temperatura de calibração
    50 °C
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA