Disjuntor P250 LSI 3P-3D 160A 70kA HET160JR
EAN
3250613176280
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
1 032,58 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Adaptador de cabos de dados auxiliares 1 produtos disponíveis
-
Disparador de tensão 5 produtos disponíveis
-
Sob tensão da bobina 8 produtos disponíveis
-
Bloco de contacto auxiliar 3 produtos disponíveis
-
Bloqueio das funções de bloqueio 4 produtos disponíveis
-
Ver mais 30 outros produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal160 A
-
Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-circuito Icu inferior a 230 V AC IEC60947-285 kA
-
Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-circuito Icu inferior a 240 V AC IEC60947-285 kA
-
Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-circuito Icu inferior a 400 V AC IEC60947-270 kA
-
Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-circuito Icu inferior a 415 V AC IEC60947-270 kA
-
Capacidade de rutura em 1 polo para AC 230 V IEC60947-22,50 kA
-
Capacidade de rutura em 1 polo para AC 400 V IEC60947-22,50 kA
-
Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-circuito Icu inferior a 690 V AC IEC60947-26 kA
-
Capacidade nominal de rutura em serviço Ics inferior a 220 V AC de acordo com a IEC60947-285 kA
-
Capacidade nominal de rutura em serviço Ics inferior a 230 V AC de acordo com a IEC60947-285 kA
-
Capacidade nominal de rutura em serviço Ics inferior a 240 V AC de acordo com a IEC60947-285 kA
-
Capacidade nominal de rutura em serviço Ics inferior a 380 V AC de acordo com a IEC60947-250 kA
-
Capacidade nominal de rutura em serviço Ics inferior a 400 V AC de acordo com a IEC60947-250 kA
-
Capacidade nominal de rutura em serviço Ics inferior a 415 V AC de acordo com a IEC60947-250 kA
-
Capacidade nominal de rutura em serviço Ics inferior a 690 V AC de acordo com a IEC60947-26 kA
-
Corrente nominal de 10 °C de acordo com a norma IEC60947160 A
-
Corrente nominal de 15 °C de acordo com a norma IEC60947160 A
-
Corrente nominal de 20 °C de acordo com a norma IEC60947160 A
-
Corrente nominal de 25 °C de acordo com a norma IEC60947160 A
-
Corrente nominal de 30 °C de acordo com a norma IEC60947160 A
-
Corrente nominal de 35 °C de acordo com a norma IEC60947160 A
-
Corrente nominal de 40 °C de acordo com a norma IEC60947160 A
-
Corrente nominal de 45 °C de acordo com a norma IEC60947160 A
-
Corrente nominal de 50 °C de acordo com a norma IEC60947160 A
-
Corrente nominal de 55 °C de acordo com a norma IEC60947160 A
-
Corrente nominal 60 ºC de acordo com a IEC60947160 A
-
Corrente nominal de 70 °C de acordo com a norma IEC60947135 A
-
Corrente nominal 65 ºC de acordo com a IEC60947145 A
Arquitetura
-
Número de polos3
-
Tipo de orgão de comandoBotão
-
Tipo de construção do dispositivoFixo incorporado
-
Posição neutraSem neutro
Modo de configuração
-
Ajuste do mostrador atual Ir163 A, 70 A, 80 A, 90 A, 100 A, 110 A, 125 A, 135 A, 150 A, 160 A
-
Faixa de configuração de disparo em curto-circuito com atraso de curta duração86 - 1600 A
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Instalação / montagem
-
Binário de aperto nominal12 - 12 Nm
-
Posição de montagem/ligaçãoFrente
Tensão
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp8000 V
-
Tensão nominal de isolamento Ui800 V
-
Tensão nominal de funcionamento Ue220 - 690 V
Funções
-
ReléLSI
Potência
-
Potência total dissipada em IN18,42 W
-
Potência dissipada por polo6,14 W
Endurância
-
N.º de manobras elétricas em ciclos10000
-
N.º de manobras mecânicas40000
Equipamento
-
Número de contactos auxiliares como contacto de comutação0
-
Número de contactos auxiliares como contacto normalmente fechado0
-
Número de contactos auxiliares como contacto normalmente aberto0
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP4X
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-25 - 70 °C
-
Grau de poluição de acordo com IEC60664/IEC60947-23
Ligações
-
Secção transversal de condutor flexível35 - 150 mm²
-
Secção transversal de condutor rígido35 - 185 mm²
-
Tipo de conector/fichaTerminal
Tampa, porta
-
BloqueávelSim
Cabo
-
Material do caboCobre, Alumínio
Dimensões
-
Altura165 mm
-
Largura105 mm
-
Profundidade97 mm
Comandos e sinalizadores
-
Comando motorizado integradoNão
Compatibilidade
-
Adequado para calha DINNão
-
Compatível com Dispositivo Diferencial Bloco DiferencialNão
-
Adequado para caixa de distribuiçãoSim
Alimentação
-
Posição da fonte de alimentaçãoBidirecional
Proteção elétrica
-
Proteção contra sobrecarga de longa duração (ltd): atraso (tr)0,5 s, 1,5 s, 2,5 s, 5 s, 7,5 s, 9 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s
-
Proteção de curta duração (std): corrente (lsd)1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
-
Proteção de curta duração (std): atraso (tsd)50 ms, 100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms
-
Proteção instantânea (li): coeficiente de ajuste do mostrador3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Manual de instruções International 2020-09-21
PDF13,53 MB -
Manual de instalação
Manual de instalação International 2015-11-02
PDF4,67 MBManual de instalação International 2018-06-04
PDF2,86 MB -
STEP files
STEP files International 2023-11-24
STP640,83 kB -
Manual
Manual International 2023-11-16
PDF48,75 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-04-25
PDF349,41 kBDeclaration
Declaração de conformidade International 2022-04-25
PDF461,97 kB
Mais transferências