Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Sob tensão da bobina 8 produtos disponíveis -
Disparador de tensão 5 produtos disponíveis -
Adaptador de cabos auxiliares 2 produtos disponíveis -
Tampa de terminais 6 produtos disponíveis -
Bloco de contacto auxiliar 4 produtos disponíveis -
Bloqueio das funções de bloqueio 4 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
-
Corrente nominal IN160 A
-
Pdc limite em c.a. 230V (EN 60947-2)85 kA
-
Pdc limite em c.a. 240V (EN 60947-2)85 kA
-
Pdc limite em c.a. 400V (EN 60947-2)70 kA
-
Pdc limite em c.a. 415V (EN 60947-2)70 kA
-
Poder de corte num 1 polo em AC 230V (IEC EN 60947-2)2,50 kA
-
Poder de corte num 1 polo em AC 400V (IEC EN 60947-2)2,50 kA
-
Capacidade nominal de rutura em serviço (Ics) abaixo de 230 V CA, de acordo com a norma IEC 60947-285 kA
-
Capacidade nominal de quebra de serviço ICS abaixo de 400 V AC de acordo com a norma IEC 60947-250 kA
-
Corrente nominal a 10 ºC de acordo com a norma IEC 60947160 A
-
Corrente nominal a 15 ºC de acordo com a norma IEC 60947160 A
-
Corrente nominal a 20 ºC de acordo com a norma IEC 60947160 A
-
Corrente nominal a 25 ºC de acordo com a norma IEC 60947160 A
-
Corrente nominal a 30 ºC de acordo com a norma IEC 60947160 A
-
Corrente nominal a 35 ºC de acordo com a norma IEC 60947160 A
-
Corrente nominal a 40 ºC de acordo com a norma IEC 60947160 A
-
Corrente nominal a 45 ºC de acordo com a norma IEC 60947160 A
-
Corrente nominal a 50 ºC de acordo com a norma IEC 60947160 A
-
Corrente nominal a 55 ºC de acordo com a norma IEC 60947160 A
-
Corrente nominal a 60 ºC de acordo com a norma IEC 60947160 A
-
Corrente nominal a 65 ºC de acordo com a norma IEC 60947145 A
-
Corrente nominal a 70 ºC de acordo com a norma IEC 60947135 A
-
Número de polos3
-
Tipo de orgão de comandoBotão
-
Tipo de construção do dispositivoFixo incorporado
-
Posição neutraSem neutro
-
Ajuste do mostrador atual Ir163 A, 70 A, 80 A, 90 A, 100 A, 110 A, 125 A, 135 A, 150 A, 160 A
-
Faixa de configuração de disparo em curto-circuito com atraso de curta duração86 - 1600 A
-
Frequência50 - 60 Hz
-
Binário de aperto nominal12 - 12 Nm
-
Posição de montagem/ligaçãoFrente
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp8000 V
-
Tensão nominal de isolamento Ui800 V
-
Tensão nominal de funcionamento Ue220 - 690 V
-
Unidade de disparoLSNI
-
Perda de potência na entrada IN18,42 W
-
Potência dissipada por polo6,14 W
-
N.º de manobras elétricas em ciclos10000
-
N.º de manobras mecânicas40000
-
Número de contactos auxiliares como contacto de comutação0
-
Número de contactos auxiliares como contacto normalmente fechado0
-
Número de contactos auxiliares como contacto normalmente aberto0
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP4X
-
Temperatura de funcionamento-25 - 70 °C
-
Secção transversal de condutor flexível35 - 150 mm²
-
Secção transversal de condutor rígido35 - 185 mm²
-
Tipo de conector/fichaTerminal
-
Material do caboCobre, Alumínio
-
Altura165 mm
-
Largura105 mm
-
Profundidade97 mm
-
Comando motorizado integradoNão
-
Adequado para calha DINNão
-
Compatível com Dispositivo Diferencial Bloco DiferencialNão
-
Adequado para caixa de distribuiçãoSim
-
Posição da fonte de alimentaçãoBidirecional
-
Proteção contra sobrecarga de longa duração (ltd): atraso (tr)5 s
-
Proteção de curta duração (std): corrente (lsd)1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
-
Proteção de curta duração (std): atraso (tsd)100 ms
-
Proteção instantânea (li): coeficiente de ajuste do mostrador11
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto HET160GR
Disjuntor P250 LSnI 3P-3D 160A 70kA
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação International 2018-06-04
PDF2,04 MB
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P250 (Date: 2020-03)
Manual de instalação International 2015-11-02
PDF4,67 MB -
STEP files
CAD file for MCCB 250A 3P
STEP files International 2026-04-15
STP640,83 kB -
Manual
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-04-25
PDF461,97 kBDeclaração de conformidade en-US 2026-07-14
PDF346,64 kB