Disjuntor P250 TM 3P-3D 160A 70kA HET160DR
EAN
3250613170462
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
612,21 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Disparador de tensão 5 produtos disponíveis
-
Sob tensão da bobina 8 produtos disponíveis
-
Bloco de contacto auxiliar 3 produtos disponíveis
-
Bloqueio das funções de bloqueio 4 produtos disponíveis
-
Cabo de bloqueio dos auxiliares 2 produtos disponíveis
-
Ver mais 28 outros produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal160 A
-
Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-circuito Icu inferior a 400 V AC IEC60947-270 kA
-
Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-circuito Icu inferior a 240 V AC IEC60947-285 kA
-
Capacidade nominal de rutura em serviço Ics inferior a 230 V AC de acordo com a IEC60947-285 kA
-
Capacidade nominal de rutura em serviço Ics inferior a 400 V AC de acordo com a IEC60947-250 kA
Arquitetura
-
Número de polos3
-
Tipo de orgão de comandoBotão
-
Tipo de construção do dispositivoFixo incorporado
-
Posição neutraSem neutro
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Tensão
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp8000 V
-
Tensão nominal de isolamento Ui800 V
-
Tensão nominal de funcionamento Ue220 - 690 V
Funções
-
ReléTM A/A
Potência
-
Potência total dissipada em IN29,10 W
Endurância
-
N.º de manobras elétricas em ciclos10000
-
N.º de manobras mecânicas40000
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP4X
Ligações
-
Secção transversal de condutor flexível35 - 150 mm²
-
Secção transversal de condutor rígido35 - 185 mm²
Tampa, porta
-
BloqueávelSim
Cabo
-
Material do caboCobre, Alumínio
Compatibilidade
-
Compatível com Dispositivo Diferencial Bloco DiferencialNão
-
Adequado para calha DINNão
-
Adequado para caixa de distribuiçãoSim
Dimensões
-
Altura165 mm
-
Largura105 mm
-
Profundidade97 mm
-
Barra condutora a jusante: largura, altura, diâmetro do parafuso (máx.)4 mm, 8,5 mm, 25 mm
-
Barra condutora de corrente superior: largura, altura, diâmetro do parafuso (máx.)4 mm, 8,5 mm, 25 mm
Instalação / montagem
-
Posição de montagem/ligaçãoFrente
-
Binário de aperto nominal12 - 12 Nm
Principais atributos elétricos
-
Binário nominal de aperto do terminal inferior12 - 12 Nm
-
Binário nominal de aperto do terminal superior12 - 12 Nm
Proteção elétrica
-
Proteção instantânea (li): coeficiente de ajuste do mostrador6, 8, 10, 13
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação International 2015-11-02
PDF4,67 MB -
STEP files
STEP files International 2023-11-24
STP640,83 kB -
Manual
Manual International 2023-11-16
PDF48,75 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-04-25
PDF349,41 kBDeclaration
Declaração de conformidade International 2022-04-25
PDF461,97 kB
Mais transferências