![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Univ. IP55 PT a.1850+200 l.1550 p.400 FR26U2
EAN
3250610701430
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
2 484,09 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Funções
-
Protecção contra as sobretensõesNão
-
coverwithoverpressurereleaseNão
Configuração
-
Nº de módulos864
Compatibilidade
-
suitableforlightningprotectionNão
Principais características eléctricas
-
Tensão nominal690 V
Corrente eléctrica
-
Intensidade nominal800 A
Dimensões
-
Profundidade produto instalado400 mm
-
Profundidade interna400 mm
-
Altura produto instalado2050 mm
-
Largura produto instalado1550 mm
-
Largura das unidades de divisão24
-
cabinetsidewallmaterialthickness1.5 mm
Tampa, porta
-
materialthicknesscabinetcover1.5 mm
-
Tipo de fechadura da portaPunho escamotiável
-
Número de fechaduras da porta1
-
hastransparentcoverordoorSim
Materiais, acabamento, cores
-
CorCinzento claro
-
Corcinzento
-
Cor RALRAL 7035 - Cinzento claro
-
Aparência da superfíciemate
Instalação, montagem
-
Adaptado a uso internoNão
Equipamento
-
N° de filas12
-
Quantidade de secção em largura6
-
Número de chaves1
-
cabinetflangeplatesopeningquantity12
-
canbeextendedSim
Padrões
-
Directiva Europeia WEEENão relacionado
Segurança
-
Índice de protecção IPIP55
-
Classe de protecçãoClasse II
-
mainfireresistanceexx-
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para FR26U2
PDF8 MB -
Manual de instalação
PDF5 MB -
Objetos BIM
Modelos BIM Revit para FR26U2
RFA1 MBModelos BIM Revit para FR26U2
RFA1 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
PDF724 KBDeclaration
PDF691 KBDeclaration
PDF675 KBDeclaration
PDF676 KBDeclaration
PDF530 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências