- Berker B.Kwadrat - Sterowanie oświetleniem
- Berker B.Kwadrat - Budownictwo bez barier
- Berker B.Kwadrat - Regulacja temperatury
- Montaż podtynkowy IP44
- Berker B.3 - Sterowanie oświetleniem
- Berker B.3 - Budownictwo bez barier
- Berker B.3 - Regulacja temperatury
- Berker B.7 - Sterowanie oświetleniem
- Berker B.7 - Budownictwo bez barier
- Berker B.7 - Regulacja temperatury
- Berker Q.1 - Sterowanie oświetleniem
- Berker Q.1 - Budownictwo bez barier
- Berker Q.1 - Regulacja temperatury
- Berker Q.3 - Sterowanie oświetleniem
- Berker Q.3 - Budownictwo bez barier
- Berker Q.3 - Regulacja temperatury
- Berker Q.7 - Sterowanie oświetleniem
- Berker Q.7 - Budownictwo bez barier
- Berker Q.7 - Regulacja temperatury
- Berker R.1 - Sterowanie oświetleniem
- Berker R.1 - Budownictwo bez barier
- Berker R.1 - Regulacja temperatury
- Berker R.3 - Sterowanie oświetleniem
- Berker R.3 - Budownictwo bez barier
- Berker R.3 - Regulacja temperatury
- Berker R.8 - Sterowanie oświetleniem
- Berker R.8 - Budownictwo bez barier
- Berker R.8 - Regulacja temperatury
- Zobacz więcej
mechanizmy; Łącznik klawiszowy krzyżowy WDEM3037
Wkrótce dostępny
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (77)Akcesoria opcjonalne
-
Wkładka podświetlającado osprzętu elektroinstalacyjnego 8 dostępne produkty -
Akcesoria/części do osprzętu elektroinstalacyjnego 5 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 188 dostępne produkty
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd załączania10 AX (100W LED (SBL))
-
Prąd znamionowy10 A
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
Napięcie
-
Napięcie znamionowe250 V
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Materiały
-
KolorSzary
-
Kod RAL7035
-
Wykończenie powierzchniMat
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
-
ObróbkaStan surowy
-
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)0
Identyfikacja
-
Konfiguracja elementówElement podstawowy
Łączność
-
Rodzaj montażuMocowanie za pomocą pazurów
Elementy sterujące i wskaźniki
-
Liczba przycisków1
Wymiary
-
Zakres głębokości wbudowania32 mm
-
Wbudowane puszki podtynkowe35 mm
Bezpieczeństwo
-
Odporność na uderzenie IKIK07
-
Nadaje się do wyższej klasy IPIP44 w połączeniu z zestawem uszczelniającym
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuZacisk śrubowy
Dodatkowe informacje
-
MontażZ pazurkami rozporowymi
-
Typ połączeniaZ zaciskami wtykowymi
-
OświetlenieDo połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem
-
PrzyciskNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa WDEM3037
mechanizmy; Łącznik klawiszowy krzyżowy
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-01-28
PDF140,97 kB
Więcej materiałów