The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • 531884
    EAN
    5907561801563
    Liczba w opakowaniu
    10 szt.

    Akcesoria osprzęt Kołnierz uszczelniający do bryzgoszczelnych mechanizmów p/t 531884

    Cena
    Cena na zapytanie

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się
    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Produkty zamienne

    WWA1100

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Akcesoria osprzęt Kołnierz uszczelniający do bryzgoszczelnych mechanizmów p/t

    531884

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Niezbędne akcesoria

    Previous
    Previous
    WWD1100BR
    WWD1100BR
    IP44 Ramka 1-krotna z uszczelką, brązowy, p/t
    21,00 zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    WWD1100PW
    WWD1100PW
    IP44 Ramka 1-krotna z uszczelką biały
    17,20 zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    WWD1200BR
    WWD1200BR
    IP44 Ramka 2-krotna z uszczelką, brązowy, p/t
    26,00 zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    WWD1200PW
    WWD1200PW
    IP44 Ramka 2-krotna z uszczelką biały
    21,00 zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    WWD1300PW
    WWD1300PW
    IP44 Ramka 3-krotna z uszczelką biały
    31,00 zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    53133009
    53133009
    IP44 Ramka 3-krotna z uszczelką biały
    31,70 zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Akcesoria opcjonalne

    • Łącznik llawiszowy 5 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Łącznik llawiszowy
    • WL0010

      lumina Łącznik 1-biegunowy, biały

      11,70 zł  / szt.*
    • WL0020

      lumina Łącznik uniwersalny/schodowy, biały

      13,00 zł  / szt.*
    • WL0030

      lumina Łącznik krzyżowy, biały

      17,70 zł  / szt.*
    • WL0110

      lumina Łącznik zwierny 1-biegunowy, biały

      13,90 zł  / szt.*
    • WL0060

      lumina Łącznik 2-biegunowy, biały

      25,70 zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Materiały
    • Kolor
      Szary
    Wymiary
    • Wyso­kość
      68,80 mm
    • Szero­kość
      68,80 mm
    • Głębo­kość
      19,30 mm
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP44

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration 531884
    PDF
    RoHS report 531884
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 531884 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 531884

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 531884 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 531884

      Akcesoria osprzęt Kołnierz uszczelniający do bryzgoszczelnych mechanizmów p/t

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-28

      PDF
      295,65 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Berker Gniazda wtyczkowe z uziemieniem z pokrywą i zamkiem; 6765…, 6768…, 1010…, 5318…

      PDF
      353,83 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32