IP44 Ramka 2-krotna z uszczelką, brązowy, p/t WWD1200BR
Cena
27,30 zł
/ szt.
*
Dostępne również w
Kolor produktu - Brązowy
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Akcesoria 1 dostępne produkty -
Klawisz 5 dostępne produkty -
Element centralny gniazda 1 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 3 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Pojemność
-
Krotność2
Materiały
-
KolorBrązowy
-
Kod RALPodobne do RAL 8011
-
PowierzchniaPołysk
-
MateriałTermoplast
-
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)0
-
WykończenieBarwiony
Wymiary
-
Wysokość85 mm
-
Szerokość156 mm
-
Głębokość12 mm
Akcesoria
-
Pole opisoweNie
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
-
MontażPoziomy, Pionowy
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Wyższa klasa IPIP44 w połączeniu z zestawem uszczelniającym
-
Odporność na uderzenie IKIK02
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa WWD1200BR
IP44 Ramka 2-krotna z uszczelką, brązowy, p/t
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-01-26
PDF346,38 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-21
PDF366,89 kB
Deklaracja zgodności UE
IP44 Ramki; WWD…
PDF300,88 kB
Więcej materiałów