IP44 Kołnierz uszczelniający do bryzgoszczelnych aparatów p/t, szary, p/t WWA1100
Wkrótce dostępny
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (16)Akcesoria opcjonalne
-
Łącznik instalacyjny 5 dostępne produkty -
Klawisz 6 dostępne produkty -
Element centralny łącznika lub przycisku 1 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 68 dostępne produkty
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Materiały
-
KolorNaturalny
Wymiary
-
Wysokość68,80 mm
-
Szerokość68,80 mm
-
Głębokość19,30 mm
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP44
Łączność
-
Rodzaj montażuMontaż zaciskowy
-
Systemy powiązanelumina, wg UP IP44-Range
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa WWA1100
IP44 Kołnierz uszczelniający do bryzgoszczelnych aparatów p/t, szary, p/t
PDF -
Narzędzia
Narzędzia de-DE 2025-11-13
URL -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-01-26
PDF348,23 kB
Więcej materiałów