IP44 Ramka 2-krotna z uszczelką, brązowy, p/t 132901
Cena
60,00 zł
/ szt.
*
Dostępne również w
Krotność
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Akcesoria/części do osprzętu elektroinstalacyjnego 1 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Pojemność
-
Krotność2
Materiały
-
KolorBrązowy
-
Kod RAL8011
-
Wykończenie powierzchniPołysk
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
-
ObróbkaStan surowy
Wymiary
-
Wysokość85 mm
-
Szerokość156 mm
-
Głębokość12 mm
Akcesoria
-
Posiada pole opisoweNie
Instalacja, montaż
-
Pozycja montażu/połączeniaPoziomy, Pionowy
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP44
-
Odporność na uderzenie IKIK02
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa 132901
IP44 Ramka 2-krotna z uszczelką, brązowy, p/t
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-09-27
PDF221,17 kB
Więcej materiałów