The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • Osprzęt hermetyczny
    • Montaż podtyn­kowy IP44
    • 132801
    EAN
    4011334011521
    Liczba w opakowaniu
    10 szt.
    Grupa rabatowa
    BER
    • Montaż podtyn­kowy IP44

    IP44 Ramka 1-krotna z uszczelką, brązowy, p/t 132801

    Cena
    53,10 zł
    / szt. *
    53,10 zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Dostępne również w

    Krotność
    1
    1
    2
    2
    Liczba otworów na wkładki
    1
    1

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    IP44 Ramka 1-krotna z uszczelką, brązowy, p/t

    132801

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Akceso­ria­/części do osprzętu elek­tro­in­stalacyj­nego 2 dostępne produkty

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 2 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Akceso­ria­/części do osprzętu elek­tro­in­stalacyj­nego
    • 531884

      Akcesoria osprzęt Kołnierz uszczelniający do bryzgoszczelnych mechanizmów p/t

      5,80 zł  / szt.*
    • WWA1100

      Akcesoria osprzęt Kołnierz uszczelniający do bryzgoszczelnych mechanizmów p/t

      0,00 zł  / szt.*

    Przejdź do kategorii

    • 531884

      Akcesoria osprzęt Kołnierz uszczelniający do bryzgoszczelnych mechanizmów p/t

      5,80 zł  / szt.*
    • WWA1100

      Akcesoria osprzęt Kołnierz uszczelniający do bryzgoszczelnych mechanizmów p/t

      0,00 zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    ‌Pojem­ność
    • Krot­ność
      1
    Materiały
    • Kolor
      Brązowy
    • Kod RAL
      8011
    • Wykoń­czenie powierzchni
      Połysk
    • Materiał
      Tworzywo termo­plastyczne
    • Obróbka
      Stan surowy
    Wymiary
    • Wyso­kość
      85 mm
    • Szero­kość
      85 mm
    • Głębo­kość
      12 mm
    Akcesoria
    • Posiada pole opisowe
      Nie
    Instalacja, montaż
    • Pozycja montażu/po­łączenia
      Poziomy, Pionowy
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP44
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK02

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 132801 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 132801

    • Product datasheet

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 132801 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 132801

      IP44 Ramka 1-krotna z uszczelką, brązowy, p/t

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-09-27

      PDF
      221,17 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      WDE503203 - one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyc., 1 zestyk zwierny, 1 zestyk rozwierny
      WDE503203
      one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyc., 1 zestyk zwierny, 1 zestyk rozwierny
    • 2
      1686 - Wkładka jarzeniowa LED, mechanizm, biały
      1686
      Wkładka jarzeniowa LED, mechanizm, biały
      Cena
      37,50 zł
      / szt. *
      37,50 zł
      / szt. *
    • 3
      503203 - one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyc., 1 zestyk zwierny, 1 zestyk rozwierny
      503203
      one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyc., 1 zestyk zwierny, 1 zestyk rozwierny
      Cena
      105,00 zł
      / szt. *
      105,00 zł
      / szt. *
    • 4
      WDE303212 - one.platform Łącznik 1-klawiszowy 2-biegunowy, mechanizm, samozaciski 16A
      WDE303212
      one.platform Łącznik 1-klawiszowy 2-biegunowy, mechanizm, samozaciski 16A
    • 5
      WDE3032 - one.platform Łącznik 1-klawiszowy 2-biegunowy, mechanizm, samozaciski
      WDE3032
      one.platform Łącznik 1-klawiszowy 2-biegunowy, mechanizm, samozaciski
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polo Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32