ACB HW1 55kA 630A 4P Stacj.wyzw.Ener. • HW1M406FE | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Wygląda na to, że znajdujesz się w kraju : Stany Zjednoczone.
×
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Katalog produktów
    0
    Zobacz wszystkie

    Brak wyników ""

      Kategorie produktów
      0

      Brak wyników ""

        Propozycje

        Brak wyników ""

          Zobacz także
          0
          Zobacz wszystkie

          Brak wyników ""

            Dokumenty do pobrania
            0
            Zobacz wszystkie

            Brak wyników dla zapytania ""

            Menu
            • Katalog produktów
              • Zobacz wszystkie kategorie
              • Systemy rozdziału energii - Rozdzielnice
                • Rozdzielnice do 63 A i rozdzielnice multimedialne
                  • golf
                  • Rozdzielnice volta i akcesoria
                  • volta multimedialne i akcesoria
                  • volta hybrydowe i akcesoria
                  • volta - Części dla dostaw etapo­wych
                  • Natynkowe minirozdzielnice i akcesoria
                  • Rozdzielnice vector do montażu natynkowego i akcesoria
                  • Zaciski QuickConnect
                  • cosmos
                • Rozdzielnice do 125 A i rozdzielnice multimedialne
                  • Rozdzielnice podtynkowe fw i akcesoria
                  • Rozdzielnice natynkowe fw i akcesoria
                  • Rozdzielnice natynkowe vega
                  • Akcesoria i puszki instalacyjne
                • Rozdzielnice ognioodporne
                  • Rozdzielnice ognioodporne
                  • Akcesoria do rozdzielnic ognioodpornych
                • Rozdzielnice do 1600 A
                  • Obudowy naścienne
                  • orion+
                  • Rozdzielnice wolnostojące
                  • Obudowy wolnostojące szeregowe
                  • Akcesoria rozdzielnic do 1600 A
                  • System rozdziału energii univers N i akcesoria
                  • Zestawy montażowe rozdzielnic univers N oraz akcesoria
                • Rozdzielnice do 4000 A
                • Technika przyłączeniowa
                  • Zaciski rozgałęźne i akcesoria
                  • Zaciski uniwersalne
                  • Listwy zaciskowe miernika i akcesoria
                  • Zaciski PE/N, QuickConnect i akcesoria
                  • Zaciski PE/N i akcesoria
                  • Zaciski szeregowe wtykowe
                  • Zaciski szeregowe śrubowe
                  • Adaptery i zaciski do szyn zbiorczych
                  • Bloki rozdzielcze
                  • Mosty szynowe akcesoria
                  • Szyny zbiorcze
                • Rozdzielnice i akcesoria multimedialne
                  • Akcesoria do rozdzielnic tele­tech­nicz­nych
                  • Volta multimedialna
                  • Rozdzielnice multimedialne univers fw
                  • Volta hybrydowa
              • Główna aparatura łączeniowa
                • Wyłączniki nadprądowe selektywne
                  • Wyłączniki nadprądowe selektywne
                  • Akcesoria do wyłączników nadprądowych selektywnych
                • Wkładki bezpiecz­nikowe, podstawy i rozłącz­niki bezpiecz­nikowe
                  • Rozłączniki bezpiecznikowe NH i akcesoria
                  • Rozłączniki bezpiecznikowe listwowe NH i akcesoria
                  • Podstawy bezpiecznikowe NH i akcesoria
                  • Wkładki bezpiecznikowe NH i akcesoria
                  • Gniazda i podstawy bezpiecznikowe D/D0
                  • Modułowe rozłączniki bezpiecznikowe D0 i akcesoria
                  • Wkładki bezpiecznikowe D/D0 i akcesoria
                  • Wkładki i podstawy bezpiecznikowe cylindryczne
                • Wyłączniki i rozłączniki mocy
                  • Wyłączniki mocy MCCB
                  • Akcesoria do wyłączników i rozłączników mocy
                  • Rozłączniki mocy w obudowach kompaktowych
                  • Wyłączniki i rozłączniki powietrzne
                  • Akcesoria do wyłączników i rozłączników powietrznych hw+
                  • Akcesoria do wyłączników i rozłączników powietrznych hw+ - części zamienne
                • Przekaźniki różnicowoprądowe i wyłączniki silnikowe
                  • Przekaźniki różnicowoprądowe i akcesoria
                  • Wyłączniki silnikowe i akcesoria
                • Rozłącz­niki izolacyjne z bezpiecz­nikami
                  • Rozłącz­niki izolacyjne listwowe z bezpiecz­nikami
                  • Akcesoria do rozłącz­ników izolacyjnych z bezpiecz­nikami
                • Rozłączniki i przełączniki zasilania
                  • Rozłączniki izolacyjne
                  • Rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami
                  • Przełączniki zasilania
                  • Automatyczne przełączniki zasilania do 3200A
                  • Akcesoria rozłączników obciążenia
                  • Akcesoria do przełączników zasilania
              • Urządzenia do montażu na szynie DIN
                • Aparatura zabezpieczająca i akcesoria
                  • MCB Wyłączniki nadprądowe
                  • RCCB Wyłączniki różnicowoprądowe
                  • RCBO Wyłączniki różnicowoprądowe z członem nadprądowym
                  • Bloki różnicowoprądowe do wyłączników MCB
                  • AFDD Detektory iskrzeń
                  • Urządzenie przeciwprzepięciowe (SPD)
                  • Akcesoria
                • Urządzenia załączające i sygnalizacyjne
                  • Łączniki, przyciski i lampki sygnalizacyjne LED
                  • Urządzenia sygnalizacyjne akustyczne
                  • Zdalne łączniki i akcesoria
                  • Przekaźniki instalacyjne, styczniki, ograniczniki obciążenia i akcesoria
                  • Transformatory, gniazda i oprawy kompaktowe
                  • Ściemniacze i jednostki sterujące
                  • Przekaźniki czasowe
                  • Zegary sterujące analogowe, cyfrowe, KNX
                  • Wyłącznik zmierzchowy i akcesoria
                  • Przełączniki, łączniki kluczykowe i akcesoria
                  • Rozłączniki i przełączniki obrotowe
                • Mierniki i urządzenia pomiarowe
                  • Liczniki energii i akcesoria
                  • Mierniki wielofunkcyjne i akcesoria
                  • Przekładniki prądowe i akcesoria
                  • Woltomierze i amperomierze oraz akcesoria
                  • Przekaźniki monitorowania sieci, ochrona sieci i systemu
              • Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych
                • tehalit.BR, tehalit.BKIS, tehalit.GBD(A)
                  • tehalit.BRN - system kanałów podparapetowych z PVC
                  • tehalit.BR - system kanałów podparapetowych z PVC, PC-ABS, aluminium, blachy stalowej
                  • tehalit.BKIS - system kanałów do ścian karton - gipsowych z blachy stalowej
                  • tehalit.BR - akcesoria do systemu kanałów podparapetowych z PVC, PC-ABS, aluminium, blachy stalowej
                  • tehalit.GBD(A) - system kanałów elektroinstalacyjnych pod osprzęt 45 mm z PVC, aluminium
                  • tehalit.WA Ramki montażowe do systemu tehalit.BR,tehalit.BRN
                • tehalit.WA
                  • tehalit.WA - system gniazd i łączników ecoline
                  • tehalit.WA - puszki instalacyjne i maskownice
                  • tehalit.WA - maskownice 55x55 mm
                  • tehalit.WA - maskownice 50x50 mm
                  • Berker Q.3 - system gniazd i łączników
                  • Instalacja osprzętu Gallery
                  • tehalit.WA - puszki instalacyjne
                  • tehalit.WA - puszki instalacyjne CEE
                  • tehalit.WA - system gniazd i łączników pod osprzęt 45 mm
                • tehalit.SL (LED)
                  • tehalit.SL (LED) - system kanałów przypodłogowych z PVC
                  • tehalit.SL - akcesoria systemu kanałów przypodłogowych z PVC
                  • tehalit.SL (LED) - akcesoria systemu kanałów przypodłogowych z PVC
                  • tehalit.EK - system kanałów narożnikowych z PVC
                • tehalit.LF, tehalit.ATA, tehalit.EK
                  • tehalit.ATA - system kanałów elektroinstalacyjnych z PVC
                  • tehalit.LF - system kanałów elektroinstalacyjnych z PVC, PC-ABS, blachy stalowej
                  • tehalit.SL - system kanałów ościeżnicowych z PVC
                  • System kanałów elektroinstalacyjncyh tehaLFF
                • tehalit.VK, tehalit.RK
                  • tehalit.VK - system kanałów grzebieniowych z PVC
                  • tehalit.VK - system kanałów grzebieniowych z PC-ABS (bezhalogenowe)
                  • tehalit.VK-flex - system kanałów grzebieniowych z PC-ABS
                  • tehalit.VK - akcesoria do systemu kanałów grzebieniowych z PVC, PC-ABS
                  • tehalit.RK - system osłon nad rozdzielnicę z PVC
                • tehalit.DB, tehalit.DA
                  • tehalit.DB, tehalit.DA - system kolumn elektroinstalacyjnych z aluminium
                  • tehalit.DAP, tehalit.DBP - system minikolumn elektroinstalacyjnych z aluminium
                • tehalit.underfloor
                  • tehalit.UK - system kanałów stosowanych w wylewkach betonowych
                  • tehalit.BK - system kanałów współpoziomych
                  • tehalit.AK - system kanałów napodłogowych
                  • tehalit.DB-HB - system do podłóg podwójnych i podniesionych
                  • tehalit.VE-EE - pokrywy uchylne
                  • tehalit.GB-EG - puszki montażowe i urządzenia instalacyjne
                • tehalit.SPW
                  • tehalit.SPW - rozdzielacze do systemów podłogowych i sufitowych
                  • tehalit.SPW - akcesoria do rozdzielaczy
                • tehalit.office
                  • tehalit.office - nośniki urządzeń pod osprzęt 45 mm
                  • tehalit.office - mediaporty zasilające teleskopowe
              • Obudowy uniwersalne
                • Obudowy poliestrowe Orion+
                  • Rozdzielnice i akcesoria
                  • Obudowy naścienne i stojące
                • Obudowy z blachy stalowej Orion+
                  • Obudowy i akcesoria
              • Rozdzielnice licznikowe
                • Rozdzielnice wielolicznikowe univers Z
                  • Obudowy
                  • Moduły przyłączeniowe i cokoły
                  • Osłony wyprowadzenia przewodów
                  • Ramki, drzwi i zamki
                  • Akcesoria rozdzielnic licznikowych
                  • Zestawy łączeniowe
                  • Obudowy przyłączeniowe i akcesoria
                • Wyposażenie rozdzielnic licznikowych
                  • Pola licznikowe
                  • Tablice rozdzielcze
                  • Panele multimedialne i akcesoria
                  • Przegrody i pokrywy
                  • Szyny zbiorcze i akcesoria przyłączeniowe
                  • Akcesoria mierników pomiarowych
                  • Listwy zaciskowe i akcesoria
              • Pomiar i zarządzanie energią
                • Zarządzanie ładowaniem
                  • Zdalne zarządzanie ładowaniem
                  • Lokalne zarządzanie ładowaniem
                • flow - system zarządzania energią
                  • witty solar
                  • Zarządzanie przepływem energii flow
                  • Części zamienne i akcesoria
                • System monitorowania energii
                  • Serwer systemu monitorowania energii
                  • agardio Urządzenia pomiarowe
                  • Akcesoria systemu monitorowania energii
                • Urządzenia monitorujące energię
                  • Przekaźniki monitorowania sieci, ochrona sieci i systemu
                  • Przekładniki prądowe i akcesoria
                  • Liczniki energii i akcesoria
                  • Woltomierze i amperomierze oraz akcesoria
                • Sterowanie ogrzewaniem
                  • Ogrzewanie elektryczne
                  • Ogrzewanie wodne
              • Ładowanie pojazdów elektrycznych
                • Stacje ładowania
                  • Stacja ładowania witty solar
                  • Gniazdo ładowania pojazdów elektrycznych
                • Części zamienne i akcesoria
                  • Akcesoria do stacji ładowania
                  • Części zamienne do stacji ładowania
                • Zarządzanie ładowaniem
                  • Zdalne zarządzanie ładowaniem
                  • Lokalne zarządzanie ładowaniem
              • System automatyki budynkowej KNX
                • Urządzenia systemowe
                  • Urządzenia systemowe i interfejsy
                  • Zasilacze
                • Sterowanie radiowe
                  • Wizualizacja Coviva
                  • KNX Radio - quicklink
                • Wizualizacja
                  • Wizualizacja Domovea
                • Sterowniki
                  • Sterowniki załączające
                  • Sterowniki ściemniające
                  • Sterowniki DALI
                  • Sterowniki oświetlenia
                  • Sterowniki roletowe/żaluzjowe
                  • Sterowniki ogrzewania
                  • Sterowniki analogowe
                • Sensory i czujniki
                  • Sensory przyciskowe
                  • Sensory przyciskowe B.IQ
                  • Sensory dotykowe R.1/R.3
                  • Szklane sensory dotykowe
                  • Regulatory temperatury
                  • Czujniki ruchu i obecności
                  • Stacje pogodowe
                  • Wejścia binarne
                  • Sterowniki czasowe
                  • Pomiar energii
                • Akcesoria do automatyki budynkowej
                  • Akcesoria do automatyki budynkowej
              • Osprzęt elektroinstalacyjny Berker oraz Hager - design
                • Berker B.Kwadrat
                  • Berker B.Kwadrat - Ramki i puszki natynkowe
                  • Berker B.Kwadrat - Gniazda
                  • Berker B.Kwadrat - Sterowanie oświetleniem
                  • Berker B.Kwadrat - Ściemniacze
                  • Berker B.Kwadrat - Czujniki ruchu
                  • Berker B.Kwadrat - Sterowanie żaluzjami
                  • Berker B.Kwadrat - Regulacja temperatury
                  • Berker B.Kwadrat - Komunikacja i multimedia
                  • Berker B.Kwadrat - Systemy bezpieczeństwa i ochrony
                  • Berker B.Kwadrat - Systemy stosowane w hotelach
                  • Berker B.Kwadrat - Systemy stosowane w szpitalach
                  • Berker B.Kwadrat - Budownictwo bez barier
                  • Berker B.Kwadrat - Akcesoria
                • Berker B.3
                  • Berker B.3 - Ramki
                  • Berker B.3 - Gniazda
                  • Berker B.3 - Sterowanie oświetleniem
                  • Berker B.3 - Ściemniacze
                  • Berker B.3 - Czujniki ruchu
                  • Berker B.3 - Sterowanie żaluzjami
                  • Berker B.3 - Regulacja temperatury
                  • Berker B.3 - Komunikacja i multimedia
                  • Berker B.3 - Systemy bezpieczeństwa i ochrony
                  • Berker B.3 - Systemy stosowane w hotelach
                  • Berker B.3 - Budownictwo bez barier
                  • Berker B.3 - Akcesoria
                • Berker B.7
                  • Berker B.7 - Ramki
                  • Berker B.7 - Gniazda
                  • Berker B.7 - Sterowanie oświetleniem
                  • Berker B.7 - Ściemniacze
                  • Berker B.7 - Czujniki ruchu
                  • Berker B.7 - Sterowanie żaluzjami
                  • Berker B.7 - Regulacja temperatury
                  • Berker B.7 - Komunikacja i multimedia
                  • Berker B.7 - Systemy bezpieczeństwa i ochrony
                  • Berker B.7 - Systemy stosowane w hotelach
                  • Berker B.7 - Budownictwo bez barier
                  • Berker B.7 - Akcesoria
                • Berker Q.1
                  • Berker Q.1 - Ramki i puszki natynkowe
                  • Berker Q.1 - Gniazda
                  • Berker Q.1 - Sterowanie oświetleniem
                  • Berker Q.1 - Ściemniacze
                  • Berker Q.1 - Czujniki ruchu
                  • Berker Q.1 - Sterowanie żaluzjami
                  • Berker Q.1 - Regulacja temperatury
                  • Berker Q.1 - Komunikacja i multimedia
                  • Berker Q.1 - Systemy stosowane w hotelach
                  • Berker Q.1 - Systemy stosowane w szpitalach
                  • Berker Q.1 - Budownictwo bez barier
                  • Berker Q.1 - Akcesoria
                • Berker Q.3
                  • Berker Q.3 - Ramki i puszki natynkowe
                  • Berker Q.3 - Gniazda
                  • Berker Q.3 - Sterowanie oświetleniem
                  • Berker Q.3 - Ściemniacze
                  • Berker Q.3 - Czujniki ruchu
                  • Berker Q.3 - Sterowanie żaluzjami
                  • Berker Q.3 - Regulacja temperatury
                  • Berker Q.3 - Komunikacja i multimedia
                  • Berker Q.3 - Systemy stosowane w hotelach
                  • Berker Q.3 - Systemy stosowane w szpitalach
                  • Berker Q.3 - Budownictwo bez barier
                  • Berker Q.3 - Akcesoria
                • Berker Q.7
                  • Berker Q.7 - Ramki
                  • Berker Q.7 - Gniazda
                  • Berker Q.7 - Sterowanie oświetleniem
                  • Berker Q.7 - Ściemniacze
                  • Berker Q.7 - Czujniki ruchu
                  • Berker Q.7 - Sterowanie żaluzjami
                  • Berker Q.7 - Regulacja temperatury
                  • Berker Q.7 - Komunikacja i multimedia
                  • Berker Q.7 - Systemy stosowane w hotelach
                  • Berker Q.7 - Budownictwo bez barier
                  • Berker Q.7 - Akcesoria
                • Berker K.1
                  • Berker K.1 - Ramki i puszki natynkowe
                  • Berker K.1 - Gniazda
                  • Berker K.1 - Sterowanie oświetleniem
                  • Berker K.1 - Ściemniacze
                  • Berker K.1 - Czujniki ruchu
                  • Berker K.1 - Sterowanie żaluzjami
                  • Berker K.1 - Regulacja temperatury
                  • Berker K.1 - Komunikacja i multimedia
                  • Berker K.1 - Systemy stosowane w hotelach
                  • Berker K.1 - Systemy stosowane w szpitalach
                  • Berker K.1 - Budownictwo bez barier
                  • Berker K.1 - Akcesoria
                • Berker K.5
                  • Berker K.5 - Ramki i puszki do montażu natynkowego
                  • Berker K.5 - Gniazda
                  • Berker K.5 - Sterowanie oświetleniem
                  • Berker K.5 - Ściemniacze
                  • Berker K.5 - Czujniki ruchu
                  • Berker K.5 - Sterowanie żaluzjami
                  • Berker K.5 - Regulacja temperatury
                  • Berker K.5 - Komunikacja i multimedia
                  • Berker K.5 - Systemy bezpieczeństwa i ochrony
                  • Berker K.5 - Systemy stosowane w hotelach
                  • Berker K.5 - Budownictwo bez barier
                  • Berker K.5 - Akcesoria
                • Berker R.1
                  • Berker R.1 - Ramki
                  • Berker R.1 - Gniazda
                  • Berker R.1 - Sterowanie oświetleniem
                  • Berker R.1 - Ściemniacze
                  • Berker R.1 - Czujniki ruchu
                  • Berker R.1 - Sterowanie żaluzjami
                  • Berker R.1 - Regulacja temperatury
                  • Berker R.1 - Komunikacja i multimedia
                  • Berker R.1 - Systemy stosowane w hotelach
                  • Berker R.1 - Budownictwo bez barier
                  • Berker R.1- -Akcesoria
                • Berker R.3
                  • Berker R.3 - Ramki i puszki natynkowe
                  • Berker R.3 - Gniazda
                  • Berker R.3 - Sterowanie oświetleniem
                  • Berker R.3 - Ściemniacze
                  • Berker R.3 - Czujniki ruchu
                  • Berker R.3 - Sterowanie żaluzjami
                  • Berker R.3 - Regulacja temperatury
                  • Berker R.3 - Komunikacja i multimedia
                  • Berker R.3 - Systemy stosowane w hotelach
                  • Berker R.3 - Budownictwo bez barier
                  • Berker R.3 - Akcesoria
                • Berker R.8
                  • Berker R.8 - Ramki i puszki do montażu podtynkowego
                  • Berker R.8 - Gniazda
                  • Berker R.8 - Sterowanie oświetleniem
                  • Berker R.8 - Ściemniacze
                  • Berker R.8 - Czujniki ruchu
                  • Berker R.8 - Sterowanie żaluzjami
                  • Berker R.8 - Regulacja temperatury
                  • Berker R.8 - Komunikacja i multimedia
                  • Berker R.8 - Systemy stosowane w hotelach
                  • Berker R.8 - Budownictwo bez barier
                • Berker Serie 1930
                  • Berker Serie 1930 - Ramki i puszki natynkowe
                  • Berker Serie 1930 - Gniazda
                  • Berker Serie 1930 - Sterowanie oświetleniem
                  • Berker Serie 1930 - Ściemniacze
                  • Berker Serie 1930 - Czujniki ruchu
                  • Berker Serie 1930 - Sterowanie żaluzjami
                  • Berker Serie 1930 - Regulacja temperatury
                  • Berker Serie 1930 - Komunikacja i multimedia
                  • Berker Serie 1930 - Systemy stosowane w hotelach
                  • Berker Serie 1930 - Akcesoria
                • lumina soul
                  • lumina soul - Ramki i adaptery natynkowe
                  • lumina soul - Gniazda zasilające
                  • lumina soul - Sterowanie oświetleniem
                  • lumina soul - Komunikacja i multimedia
                  • lumina soul - Sterowanie żaluzjami
                  • lumina soul - Ściemniacze
                  • lumina soul - Czujniki ruchu
                  • lumina soul - Systemy stosowane w hotelach
                  • lumina soul- Regulacja temperatury
                  • lumina soul - Akcesoria
                • Berker Serie Glas
                  • Berker Serie Glas - Ramki
                  • Berker Serie Glas - Gniazda
                  • Berker Serie Glas - Sterowanie oświetleniem
                  • Berker Serie Glas - Ściemniacze
                  • Berker Serie Glas - Sterowanie żaluzjami
                  • Berker Serie Glas - Komunikacja i multimedia
                  • Berker Serie Glas - Systemy stosowane w hotelach
                  • Berker Serie Glas - Akcesoria
                • lumina intense
                  • lumina intense - Ramki i adaptery natynkowe
                  • lumina intense - Gniazda zasilające
                  • lumina intense - Sterowanie oświetleniem
                  • lumina intense - Komunikacja i multimedia
                  • lumina intense - Sterowanie żaluzjami
                  • lumina intense - Ściemniacze
                  • lumina intense - Czujniki ruchu
                  • lumina intense - Regulacja temperatury
                  • lumina intense - Akcesoria
                  • lumina intense - Systemy stosowane w hotelach
                • Berker Serie R.classic
                  • Berker Serie R.classic - Ramki
                  • Berker Serie R.classic - Gniazda
                  • Berker Serie R.classic - Sterowanie oświetleniem
                  • Berker Serie R.classic - Ściemniacze
                  • Berker Serie R.classic - Czujniki ruchu
                  • Berker Serie R.classic - Sterowanie żaluzjami
                  • Berker Serie R.classic - Regulacja temperatury
                  • Berker Serie R.classic - Komunikacja i multimedia
                  • Berker Serie R.classic - Systemy stosowane w hotelach
                  • Berker Serie R.classic - Akcesoria
                • lumina passion
                  • lumina passion - Ramki
                  • lumina passion - Gniazda zasilające
                  • lumina passion - Sterowanie oświetleniem
                  • lumina passion - Komunikacja i multimedia
                  • lumina passion - Sterowanie żaluzjami
                  • lumina passion - Ściemniacze
                  • lumina passion - Czujniki ruchu
                  • lumina passion - Regulacja temperatury
                  • lumina passion - Systemy stosowane w hotelach
                  • lumina passion - Akcesoria
                • Berker TS
                  • Berker TS - Płytki dekoracyjne i przyciski
                  • Berker TS - Akcesoria
                • gallery - osprzęt w standardzie 45x45
                  • gallery - mechanizmy
                  • gallery - klawisze i płytki czołowe
                  • gallery - gniazda przelotowe
                  • gallery - akcesoria
                • Berker Integro
                  • Berker Integro Flow - Ramki i puszki natynkowe
                  • Berker Integro Flow - Gniazda
                  • Berker Integro Flow - Gniazda 12 V
                  • Berker Integro Flow -Sterowanie oświetleniem
                  • Berker Integro Flow - Sterowanie żaluzjami
                  • Berker Integro Flow - Komunikacja i multimedia
                  • Berker Integro Flow - Akcesoria
                • Systemy przyłączeniowe
                  • Przyłącza kablowe
                  • Wtyczki i gniazda CEE
                  • Gniazda wyrównania potencjału
                  • Akcesoria do osprzętu elektroinstalacyjnego
                • Osprzęt hermetyczny
                  • Montaż podtynkowy IP44
                  • Montaż natynkowy IP44
                  • Berker W.1 IP55
              • Serie osprzętu Berker - funkcje
                • Gniazda
                  • Gniazda SCHUKO
                  • Gniazda międzynarodowe
                • Sterowanie oświetleniem
                  • Łączniki/przyciski i klawisze
                  • Obrotowe ściemniacze i płytki czołowe
                  • Płytki czołowe i przyciski ściemniacza
                  • Montowane podtynkowo łączniki czasowe i płytki czołowe
                  • Lampy sygnalizujące
                  • Akcesoria
                • Czujniki ruchu
                  • Czujniki ruchu
                  • Czujnik ruchu na podczerwień
                • Sterowanie żaluzjami
                  • Łączniki żaluzjowe/klawisze i płytki czołowe
                  • Mechanizmy elektroniczne i nasadki
                  • Akcesoria do sterowania żaluzjami
                • Regulacja temperatury
                  • Regulatory temperatury
                  • Termostaty i czujniki temperatury
                  • Przyłącze czujników i płytka czołowe
                  • Mechanizmy i klawisze do zastosowań grzewczych
                  • Łącznik 3-pozycyjny i płytki czołowe
                  • Regulatory obrotów i płytki czołowe
                • Komunikacja i multimedia
                  • Komunikacja
                  • Rozwiązania telekomunikacyjne
                  • Gniazdo antenowe
                  • Pierścienie adaptacyjne i pola opisowe
                  • Przyłącza kablowe i płytki czołowe
                  • Gniazda ładowania USB
                  • Gniazda multimedialne
                • Urządzenia ochronne
                  • Gniazdo z ochroną przepięciową SCHUKO
                  • Gniazdo SCHUKO z ochroną przepięciową
                  • Wyłączniki prądów różnicowych, płytki czołowe i pierścienie adaptacyjne
                • Systemy stosowane w hotelach
                  • Łączniki przekaźnikowe na kartę hotelową
                  • Przyciski do łączników hotelowych
                  • Płytki czołowe
                • Produkty dla budownictwa bez barier
                  • łączniki
                  • Łącznik z podświetleniem
                  • Przyciski
                  • Klawisze
              • Technologia bezpieczeństwa
                • Czujniki dymu i ciepła
                  • Czujnik dymu/ciepła
                  • Bezprzewodowy czujnik dymu/ciepła
              • Czujniki ruchu i obecności
                • Czujki wewnętrzne i zewnętrzne
                  • Czujki sufitowe
                  • Czujniki ścienne
                • Akcesoria do czujników ruchu i obecności
                  • Akcesoria montażowe
                  • Zdalna obsługa
            • Rozwiązania
              System QuickConnect
              Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
              Sprawdź!
              • Rozwiązania
              • Dystry­bucja energii
                • Rozdziel­nice do 63A i do 125A
                • System Quick­Con­nect
                • Ogra­nicz­niki prze­pięć
                • Rozdziel­nice główne do 1600 A i do 4000 A
                • unimes H
                • univers N
                • ACB hw+
                • MCCB h3+
                • unibar H
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Zarzą­dzanie energią
                • Stacje łado­wania witty
                • System Flow
                • agardio.manager
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Systemy prowa­dzenia prze­wodów
                • Systemy podło­gowe
                • Systemy ścienne BR
                • Systemy sufi­towe
                • Systemy kanałów grze­bie­nio­wych
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny
                • Berker R.3
                • Berker R.8
                • Berker R.classic
                • Berker Serie 1930
                • Berker Serie Glas
                • Berker K.1
                • Berker B.3
                • Berker K.5
                • Berker Q.1
                • Berker Q.3
                • Berker Q.7
                • Berker B.7
                • Berker B.Kwadrat
                • Berker Radio Touch DAB+
                • Berker manu­fak­tura
                • lumina intense
                • lumina passion
                • lumina soul
                • lumina elek­tro­nika
                • Hager gallery 45x45
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Auto­ma­tyka budynku
                • System KNX
                • KNX easy
                • KNX Secure
                • KNX quic­klink
                • Sterownik grzewczy KNX
                • domovea
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Zobacz więcej
            • Wiedza i inspiracja
              Nowość: Centrum pobierania
              Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
              Sprawdź!
              • Wiedza i inspiracja
              • Wiedza i inspi­racja
                Nowość: Centrum pobierania
                Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
                Sprawdź!
              • Filmy instruk­ta­żowe
                Nowość: Centrum pobierania
                Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
                Sprawdź!
              • Newsletter
                Nowość: Centrum pobierania
                Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
                Sprawdź!
              • Zobacz więcej
            • Narzędzia i aplikacje
              Apli­kacja Hager Ready
              Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer
              Sprawdź!
              • Narzędzia i aplikacje
              • Aplikacja Hager Ready
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer
                Sprawdź!
              • Program Hagercad 6
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer
                Sprawdź!
              • Hager Konfigurator
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer
                Sprawdź!
              • Biblioteka CADprofi Hager
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer
                Sprawdź!
              • Hager Power setup
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer
                Sprawdź!
              • Hager Power touch
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer
                Sprawdź!
              • Zobacz więcej
            • Szkolenia i wsparcie
              Webinary
              Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
              Zapisz się
              • Szkolenia i wsparcie
              • Obsługa klienta
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Akademia Hager
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Modele BIM
                • BIM - osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny
                • BIM - rozdziel­nice
                • BIM - systemy prowa­dzenia insta­lacji
                • Zobacz więcej
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Kata­logi główne i broszury
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Zobacz więcej
            • O nas
              Hager dla Instalatora
              Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
              Dołącz do grupy
              • O nas
              • Nasi dystrybutorzy
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Napisz do nas
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Social media
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Kariera
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Wirtu­alne zwie­dzanie zakładów Hager
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Zrów­no­wa­żony rozwój
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Zobacz więcej
            Konto
            • Katalog
            • Główna aparatura łącze­niowa
            • Wyłącz­niki i rozłącz­niki mocy
            • Wyłącz­niki i rozłącz­niki powietrzne
            • HW1M406FE
            HW1M406FE - ACB HW1 55kA 630A 4P Wyłącznik stacjonarny do wyzwalacza sentinel Energy
            HW1M406FE - ACB HW1 55kA 630A 4P Wyłącznik stacjonarny do wyzwalacza sentinel Energy

            ACB HW1 55kA 630A 4P Wyłącznik stacjonarny do wyzwalacza sentinel Energy

            HW1M406FE

            HW1M406FE - ACB HW1 55kA 630A 4P Wyłącznik stacjonarny do wyzwalacza sentinel Energy
            HW1M406FE - ACB HW1 55kA 630A 4P Wyłącznik stacjonarny do wyzwalacza sentinel Energy
            • Główna aparatura łącze­niowa

            ACB HW1 55kA 630A 4P Wyłącznik stacjonarny do wyzwalacza sentinel Energy HW1M406FE

            EAN
            3250613236373
            Liczba w opakowaniu
            1 szt.
            Grupa rabatowa
            UTS
            Cena
            12 039,00 zł
            / szt. *
            12039,00  zł
            / szt. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodaj do listy
            Dodaj do listy

            Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

            Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

            Utwórz konto Zaloguj się
            • Akcesoria
            • Specyfikacja techniczna
            • Wartość dla środowiska
            • Dokumentacja
            • Więcej produktów
            Pobierz kartę produktu

            Uzupełnij swój system

            Akcesoria opcjonalne

            • Zasilacz DC 1 dostępne produkty
            • Wyzwalacz 2 dostępne produkty
            • Wtyczka znamio­nowa 12 dostępne produkty
            • Napęd silnikowy 20 dostępne produkty
            • Wyzwalacz wzro­stowy 10 dostępne produkty
            • Zobacz więcej 87 dostępne inne produkty

            Uzupełnij swój system

            • Zasilacz DC
            • Wyzwalacz
            • Wtyczka znamio­nowa
            • Napęd silnikowy
            • Wyzwalacz wzro­stowy
            • Cewka zamyka­jąca
            • Wyzwalacz podna­pię­ciowy
            • Styki pomoc­nicze i sygna­lizacyjne
            • Moduły wyjść i wskaż­niki połóżenia
            • Moduły komu­nika­cyjne
            • Prze­wody pomoc­nicze
            • Akcesoria mechaniczne
            • Przy­łącza
            • Sterownik czasowy podna­pię­ciowy
            • Osłony
            • Prze­wody komu­nika­cyjne
            • Blokady i zamki
            • Sepa­racja faz
            • Ramka drzwi wyłacz­nika
            • Akcesoria elek­tryczne
            • HTG911H

              agardio.manager Zasilacz 24 V DC, 2,5 A przy t = 70 C

              678,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWW453H

              ACB HW1 OCR Wyzwalacz nadprądowy sentinel Energy LSI

              5225,00  zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWW454H

              ACB HW1 OCR Wyzwalacz nadprądowy sentinel Energy LSIG

              5747,00  zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWW464H

              ACB HW1 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 400A

              270,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWW464HSA

              ACB HW1 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 400A dostarczane luzem

              270,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWW465H

              ACB HW1 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 630A

              270,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWW465HSA

              ACB HW1 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 630A dostarczane luzem

              270,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWW664H

              ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 400A Meter Plus

              940,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWW665H

              ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 630A Meter Plus

              940,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWW684H

              ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 400A Harmonic

              1672,00  zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWW685H

              ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 630A Harmonic

              1672,00  zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWW704H

              ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 400A Advanced

              2508,00  zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWW705H

              ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 630A Advanced

              2508,00  zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWW724H

              ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 400A Ultimate

              3135,00  zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWW725H

              ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 630A Ultimate

              3135,00  zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWX001H

              ACB HW1 Napęd silnikowy 24V AC 50/60Hz HW1 (MO)

              1219,00  zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWX001HSA

              ACB HW1 Napęd silnikowy 24V AC 50/60Hz HW1 (MO) dostarczane luzem

              1219,00  zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWX002H

              ACB HW1 Napęd silnikowy 48V AC 50/60Hz HW1 (MO)

              1219,00  zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWX002HSA

              ACB HW1 Napęd silnikowy 48V AC 50/60Hz HW1 (MO) dostarczane luzem

              1219,00  zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWX003H

              ACB HW1 Napęd silnikowy 100-130V AC 50/60Hz HW1 (MO)

              1219,00  zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWX003HSA

              ACB HW1 Napęd silnikowy 100-130V AC 50/60Hz HW1 (MO) dostarczane luzem

              1219,00  zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWX004H

              ACB HW1 Napęd silnikowy 200-250V AC 50/60Hz HW1 (MO)

              1219,00  zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWX004HSA

              ACB HW1 Napęd silnikowy 200-250V AC 50/60Hz HW1 (MO) dostarczane luzem

              1219,00  zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWX005H

              ACB HW1 Napęd silnikowy 380-400V AC 50/60Hz HW1 (MO)

              1219,00  zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWX005HSA

              ACB HW1 Napęd silnikowy 380-400V AC 50/60Hz HW1 (MO) dostarczane luzem

              1219,00  zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWX006H

              ACB HW1 Napęd silnikowy 415-450V AC 50/60Hz HW1 (MO)

              1219,00  zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWX006HSA

              ACB HW1 Napęd silnikowy 415-450V AC 50/60Hz HW1 (MO) dostarczane luzem

              1219,00  zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWX701H

              ACB HW1 Napęd silnikowy 24V DC HW1 (MO)

              1219,00  zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWX701HSA

              ACB HW1 Napęd silnikowy 24V DC HW1 (MO) dostarczane luzem

              1219,00  zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWX702H

              ACB HW1 Napęd silnikowy 48V DC HW1 (MO)

              1219,00  zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWX702HSA

              ACB HW1 Napęd silnikowy 48V DC HW1 (MO) dostarczane luzem

              1219,00  zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWX703H

              ACB HW1 Napęd silnikowy 100-130V DC HW1 (MO)

              1219,00  zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWX703HSA

              ACB HW1 Napęd silnikowy 100-130V DC HW1 (MO) dostarczane luzem

              1219,00  zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWX704H

              ACB HW1 Napęd silnikowy 200-250V DC HW1 (MO)

              1219,00  zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWX704HSA

              ACB HW1 Napęd silnikowy 200-250V DC HW1 (MO) dostarczane luzem

              1219,00  zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWX020H

              ACB HW Wyzwalacz wzrostowy 24-30V AC/DC (SH)

              474,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWX020HSA

              ACB HW Wyzwalacz wzrostowy 24-30V AC/DC (SH) dostarczane luzem

              474,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWX021H

              ACB HW Wyzwalacz wzrostowy 48-60V AC/DC (SH)

              474,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWX021HSA

              ACB HW Wyzwalacz wzrostowy 48-60V AC/DC (SH) dostarczane luzem

              474,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWX022H

              ACB HW Wyzwalacz wzrostowy 100-130V AC/DC (SH)

              474,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWX022HSA

              ACB HW Wyzwalacz wzrostowy 100-130V AC/DC (SH) dostarczane luzem

              474,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWX023H

              ACB HW Wyzwalacz wzrostowy 200-250V AC/DC (SH)

              474,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWX023HSA

              ACB HW Wyzwalacz wzrostowy 200-250V AC/DC (SH) dostarczane luzem

              474,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWX024H

              ACB HW Wyzwalacz wzrostowy 380-480V AC (SH)

              474,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWX024HSA

              ACB HW Wyzwalacz wzrostowy 380-480V AC (SH) dostarczane luzem

              474,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWX025H

              ACB HW Cewka zamykająca 24-30V AC/DC (CC)

              406,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWX025HSA

              ACB HW Cewka zamykająca 24-30V AC/DC (CC) dostarczane luzem

              406,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWX026H

              ACB HW Cewka zamykająca 48-60V AC/DC (CC)

              406,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWX026HSA

              ACB HW Cewka zamykająca 48-60V AC/DC (CC) dostarczane luzem

              406,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWX027H

              ACB HW Cewka zamykająca 100-130V AC/DC (CC)

              406,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWX027HSA

              ACB HW Cewka zamykająca 100-130V AC/DC (CC) dostarczane luzem

              406,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWX028H

              ACB HW Cewka zamykająca 200-250V AC/DC (CC)

              406,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWX028HSA

              ACB HW Cewka zamykająca 200-250V AC/DC (CC) dostarczane luzem

              406,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWX029H

              ACB HW Cewka zamykająca 380-480V AC (CC)

              406,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWX029HSA

              ACB HW Cewka zamykająca 380-480V AC (CC) dostarczane luzem

              406,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWX030H

              ACB HW Wyzwalacz podnapięciowy 24-30V AC/DC (UV)

              474,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWX030HSA

              ACB HW Wyzwalacz podnapięciowy 24-30V AC/DC (UV) dostarczane luzem

              474,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWX031H

              ACB HW Wyzwalacz podnapięciowy 48-60V AC/DC (UV)

              474,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWX031HSA

              ACB HW Wyzwalacz podnapięciowy 48-60V AC/DC (UV) dostarczane luzem

              474,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWX032H

              ACB HW Wyzwalacz podnapięciowy 100-130V AC/DC (UV)

              474,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWX032HSA

              ACB HW Wyzwalacz podnapięciowy 100-130V AC/DC (UV) dostarczane luzem

              474,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWX033H

              ACB HW Wyzwalacz podnapięciowy 200-250V AC/DC (UV)

              474,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWX033HSA

              ACB HW Wyzwalacz podnapięciowy 200-250V AC/DC (UV) dostarczane luzem

              474,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWX034H

              ACB HW Wyzwalacz podnapięciowy 380-480V AC (UV)

              474,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWX034HSA

              ACB HW Wyzwalacz podnapięciowy 380-480V AC (UV) dostarczane luzem

              474,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWX040H

              ACB HW Styk pomocniczy (AX-AL)

              176,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWX040HSA

              ACB HW Styk pomocniczy (AX-AL) dostarczane luzem

              176,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWX041H

              ACB HW Styk pomocniczy niskoprądowy (AX-AL)

              176,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWX041HSA

              ACB HW Styk pomocniczy niskoprądowy (AX-AL) dostarczane luzem

              176,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWX047H

              ACB HW Styk sygnalizacji wyzwolenia (FS)

              176,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWX047HSA

              ACB HW Styk sygnalizacji wyzwolenia (FS) dostarczane luzem

              176,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWX050HSA

              ACB HW Styki sygnalizacji położenia kasety(PS) dostarczane luzem

              149,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWX051HSA

              ACB HW Styki sygnalizacji położenia kasety niskoprądowy (PS) dostarczane luzem

              149,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWX090H

              ACB HW Moduł wyjść alarmowych (OAC)

              813,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWX090HSA

              ACB HW Moduł wyjść alarmowych (OAC) dostarczane luzem

              813,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWX091H

              ACB HW Styk „gotowy do zamknięcia” (RTC)

              149,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWX091HSA

              ACB HW Styk „gotowy do zamknięcia” (RTC) dostarczane luzem

              149,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWX060H

              ACB HW1 Moduł izolacyjny (INS) do komunikacji cewek

              1045,00  zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWY965H

              ACB HW1 Moduł komunikacyjny Modbus RTU

              1567,00  zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWY966H

              ACB HW1 Moduł komunikacyjny Modbus TCP/IP

              1881,00  zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWX062H

              ACB HW1 Kabel komunikacyjny cewek sterujących

              125,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWY980H

              ACB HW4 Zewnętrzny przekładnik pomiarowy bieguna neutralnego (ENCT)

              167,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWX070H

              ACB HW Licznik cykli ON/OFF

              200,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWX070HSA

              ACB HW Licznik cykli ON/OFF dostarczane luzem

              200,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWX190H

              ACB HW Zaślepka zamiast modułu OAC

              16,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWY002H

              ACB HW1 Rozszerzenie przyłącza 4P (SPREADER)

              1084,00  zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWY006H

              ACB HW1 Przyłącza pionowe 4P (VB)

              1627,00  zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWY041H

              ACB HW1 Przyłącza frontowe (FC) - góra/dół stacjonarny 4P

              1084,00  zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWY041HSA

              ACB HW1 Przyłącza przednie (FC) - góra/dół wyłącznik stacjonarny 4P dost.luzem

              1084,00  zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWY049H

              ACB HW1 Przyłącza tylne (RC) - góra/dół wyłącznik 4P

              994,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWY049HSA

              ACB HW1 Przyłącza tylne (RC) - góra/dół wyłącznik 4P dostarczane luzem

              994,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWY141H

              ACB HW1 Przyłącza przednie (FC) - góra/dół wyłącznik stacjonarny 4P unimes H

              994,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWY141HSA

              ACB HW1 Przyłącza przednie (FC) z otworami-góra/dół stacjonarny 4P dla unimes H

              994,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWY149H

              ACB HW1 Przyłącza tylne długie(RC) - góra/dół wyłącznik 4P unimes H

              994,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWY149HSA

              ACB HW1 Przyłącza tylne (RC) długie-góra/dół wyłącznik 4P dla unimes H dost.luze

              994,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWY151H

              ACB HW1 Przyłącza tylne (RC) - góra/dół wyłącznik 4P unimes H

              994,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWY151HSA

              ACB HW1 Przyłącza tylne (RC) z otworami-góra/dół wyłącznik 4P dla unimes H dost.

              994,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWY030H

              ACB HW Podnapięciowy UV moduł opóźnienia 24-30V AC/DC (UVTC)

              1004,00  zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWY031H

              ACB HW Podnapięciowy UV moduł opóźnienia 48-60V AC/DC (UVTC)

              1004,00  zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWY032H

              ACB HW Podnapięciowy UV moduł opóźnienia 100-130V AC/DC (UVTC)

              1004,00  zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWY033H

              ACB HW Podnapięciowy UV moduł opóźnienia 200-250V AC (UVTC)

              1004,00  zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWY034H

              ACB HW Podnapięciowy UV moduł opóźnienia 380-480V AC (UVTC)

              1004,00  zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWY089H

              ACB HW Osłona przycisków (PBC)

              135,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWY089HSA

              ACB HW Osłona przycisków (PBC) dostarczane luzem

              135,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWY959H

              ACB HW Osłona dla przyłączy pionowych 4P

              270,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWY210H

              ACB HW1 Adapter dla wyświetlacza drzwiowego HTD210H między wyłącznikiem a wyśw.

              125,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWY218H

              ACB HW1 Linka blokady mechanicznej 1,5m

              690,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWY224H

              ACB HW1 Blokada mechaniczna dla wersji stacjonarnej 1 sztuka na wyłącznik typ 2s

              1004,00  zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWY228H

              ACB HW1 Linka blokady mechanicznej 3m

              753,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWY229H

              ACB HW1 Linka blokady mechanicznej 5m

              815,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWY230H

              ACB HW1 Blokada mechaniczna dla wersji stacjonarnej 1 sztuka na wyłącznik typ 3C

              2675,00  zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWY234H

              ACB HW1 Blokada mechaniczna dla wersji stacjonarnej 1 sztuka na wył. typ 3S/3Sx

              2675,00  zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWY260H

              ACB HW1 Blokada wyłączenia adapter(RONIS/MINI CASTELL/PROFALUX/KIRK)

              406,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWY260HSA

              ACB HW1 Blokada wyłączenia adapter(RONIS/MINI CASTELL/PROFALUX/KIRK) dost.luzem

              406,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWY269H

              ACB HW1 Blokada wyłączenia kłódką (OPL)

              164,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWY269HSA

              ACB HW1 Blokada wyłączeni kłódką (OLP) dostarczane luzem

              164,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWY360H

              ACB HW1 Brak przycisku blokady OFF

              16,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWY360HSA

              ACB HW1 Brak przycisku blokady OFF dostarczane luzem

              16,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWY701

              ACB HW Zamek RONIS typ 1 - K1-L1/L4

              678,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWY702

              ACB HW Zamek RONIS typ 2 - K2-L2/L4/L5

              678,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWY703

              ACB HW Zamek RONIS typ 3 - K3-L3/L5

              678,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWY704

              ACB HW Zamek RONIS typ 4 - K4-L4

              678,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWY705

              ACB HW Zamek RONIS typ 5 - K5-L5

              678,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWY241H

              ACB HW1 Międzyfazowe przegrody izolacyjne 4P (IB)

              243,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWY241HSA

              ACB HW1 Międzyfazowe przegrody izolacyjne 4P (IB) dostarczane luzem

              243,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWY282H

              ACB HW1 Ramka drzwi (1,5 - 3 mm) FIX

              257,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWY950H

              ACB HW Blok zacisków A TYPE 6/3

              108,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWY950HSA

              ACB HW Blok zacisków A TYPE 6/3 dostarczane luzem

              108,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWY951H

              ACB HW Blok zacisków B TYPE 6/6

              121,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWY951HSA

              ACB HW Blok zacisków B TYPE 6/6 dostarczane luzem

              121,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWY952H

              ACB HW Blok zacisków C TYPE 2*6/6

              164,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HWY952HSA

              ACB HW Blok zacisków C TYPE 2*6/6 dostarczane luzem

              164,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy

            Specyfikacja techniczna

            Prąd elek­tryczny
            • Prąd znamio­nowy
              630 A
            • Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 400V AC wg PN-EN 60947-2
              55 kA
            • Znam. zwar­ciowa zdol­ność łącze­niowa Icn dla 230V AC wg PN-EN 60947-2
              55 kA
            • Znam. zwar­ciowa zdol­ność łącze­niowa Icn dla 400V AC wg PN-EN 60947-2
              55 kA
            Napięcie
            • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
              1000 V
            • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
              12000 V
            • Typ napięcia zasilania
              AC
            Archi­tek­tura
            • Liczba biegunów
              4
            • Typ konstrukcji urządzenia
              Stacjonarny
            Wyzwalanie
            • Czas odpo­wiedzi przy zamykaniu
              45 ms

            Wartość dla środowiska

            Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

            Zgodność z RoHS Tak
            Zgodność z REACH Tak

            Certyfikaty i dokumenty

            PEP en-GB 2025-04-04
            PDF
            17,48 MB
            REACH declaration HW1M406FE (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration HW1M406FE (english)
            PDF
            103,59 kB

            Pobierz

            • Obraz produktu

              Zdjęcie HW1M406FE | Hager Polska

              Zdjęcie produktu HW1M406FE

            • Instrukcja obsługi

              Zdjęcie PL_6LE007334A_Katalog techniczny hw+ | Hager Polska

              PL_6LE007334A_Katalog techniczny hw+

              Instrukcja obsługi pl-PL 2024-07-02

              PDF
              39,51 MB
            • Instrukcja montażu

              Zdjęcie Installation manual | Hager Polska

              Installation manual

              hw+ Air circuit breakers HW1

              PDF
              56,14 MB
              Zdjęcie Instrukcja bezpieczeństwa | Hager Polska

              Instrukcja bezpieczeństwa

              -

              PDF
              159,14 kB
              Zdjęcie QuickInstall manual | Hager Polska

              QuickInstall manual

              hw+ Air circuit breakers HW1

              PDF
              36,02 MB
            • Dane techniczne - Załącznik do produktu

              Zdjęcie Modbus communication table | Hager Polska

              Modbus communication table

              hw+ sentinel Energy circuit breakers

              XLS
              378,50 kB
            • Instrukcja obsługi

              Zdjęcie PL_6LE007331A_Wyłącznik powietrzny_HW1_Instrukcja użytkownika | Hager Polska

              PL_6LE007331A_Wyłącznik powietrzny_HW1_Instrukcja użytkownika

              Instrukcja obsługi pl-PL 2024-09-16

              PDF
              29,59 MB
              Zdjęcie PL_6LE007893A_Wyłącznik powietrzny_HW1_Instrukcja instalacji | Hager Polska

              PL_6LE007893A_Wyłącznik powietrzny_HW1_Instrukcja instalacji

              Instrukcja obsługi pl-PL 2024-08-08

              PDF
              55,05 MB
              Zdjęcie Technical catalogue | Hager Polska

              Technical catalogue

              hw+ Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6

              PDF
              63,50 MB
              Zdjęcie User guide | Hager Polska

              User guide

              hw+ Modbus communication sentinel Energy

              PDF
              6,24 MB
              Zdjęcie User manual | Hager Polska

              User manual

              hw+ sentinel Energy electronic trip units

              PDF
              16,56 MB
              Zdjęcie User manual | Hager Polska

              User manual

              hw+ Air circuit breakers HW1

              PDF
              30,42 MB
            • Dane techniczne — Karta charakterystyki

              Zdjęcie Cybersecurity guide | Hager Polska

              Cybersecurity guide

              hw+ sentinel Energy circuit breakers HW1, HW2 and HW4

              PDF
              1,07 MB
            • Podręcznik techniczny

              Zdjęcie User manual | Hager Polska

              User manual

              h3+/hw+ Panel display HTD210H

              PDF
              6,86 MB
            • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

              Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-03-31 | Hager Polska

              Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-03-31

              PDF
              477,08 kB
              Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-03-31 | Hager Polska

              Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-03-31

              PDF
              621,08 kB
              Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

              Deklaracja zgodności UE

              ACB hw+ Wyłączniki powietrzne HW1; HW1…

              PDF
              389,60 kB
            Więcej materiałów

            Zobacz inne produkty z tej serii

              5
            • 1
              HW1E304DB - ACB HW1 66kA 400A 3P Wyłącznik powietrzny wysuwny do wyzwalacza sentinel
              HW1E304DB
              ACB HW1 66kA 400A 3P Wyłącznik powietrzny wysuwny do wyzwalacza sentinel
              Cena
              14102,00  zł
              / szt. *
              14102,00  zł
              / szt. *
            • 2
              HW1E304DE - ACB HW1 66kA 400A 3P Wyłącznik wysuwny do wyzwalacza sentinel Energy
              HW1E304DE
              ACB HW1 66kA 400A 3P Wyłącznik wysuwny do wyzwalacza sentinel Energy
              Cena
              14102,00  zł
              / szt. *
              14102,00  zł
              / szt. *
            • 3
              HW1E304FB - ACB HW1 66kA 400A 3P Wyłącznik powietrzny stacjonarny do wyzwalacza sentinel
              HW1E304FB
              ACB HW1 66kA 400A 3P Wyłącznik powietrzny stacjonarny do wyzwalacza sentinel
              Cena
              11174,00  zł
              / szt. *
              11174,00  zł
              / szt. *
            • 4
              HW1E304FE - ACB HW1 66kA 400A 3P Wyłącznik stacjonarny do wyzwalacza sentinel Energy
              HW1E304FE
              ACB HW1 66kA 400A 3P Wyłącznik stacjonarny do wyzwalacza sentinel Energy
              Cena
              11174,00  zł
              / szt. *
              11174,00  zł
              / szt. *
            • 5
              HW1E306DB - ACB HW1 66kA 630A 3P Wyłącznik powietrzny wysuwny do wyzwalacza sentinel
              HW1E306DB
              ACB HW1 66kA 630A 3P Wyłącznik powietrzny wysuwny do wyzwalacza sentinel
              Cena
              14102,00  zł
              / szt. *
              14102,00  zł
              / szt. *
            *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

            Produkty i rozwiązania

            • Rozdział energii
            • Automatyka budynku i osprzęt elektroinstalacyjny
            • Systemy prowadzenia przewodów
            • Nasze rozwiązania

            Pomoc i wsparcie

            • Kontakt
            • Pomocne narzędzia
            • Dokumenty do pobrania
            • Akademia Hager
            • Centra biurowo-szkoleniowe
            • Kariera

            Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

            • Newsletter

            Zaob­serwuj nas


            • O nas
            • Polityka prywatności
            • Cookies
            • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
            • Ochrona praw autorskich
            • Strategia podatkowa
            • Zgłoś lukę

            Hager Polo Sp. z o.o.
            PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
            NIP: 646-001-55-32