ACB HW1 Wtyczka oznacz. prądu znam.630A • HWW465H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
    System QuickConnect
    Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
    Sprawdź!
    • Rozwiązania
    • Dystry­bucja energii
      • Rozdziel­nice do 63A i do 125A
      • System Quick­Con­nect
      • Ogra­nicz­niki prze­pięć
      • Rozdziel­nice główne do 1600 A i do 4000 A
      • unimes H
      • univers N
      • ACB hw+
      • MCCB h3+
      • unibar H
      • Zobacz więcej
      System QuickConnect
      Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
      Sprawdź!
    • Zarzą­dzanie energią
      • Stacje łado­wania witty
      • System Flow
      • agardio.manager
      • Zobacz więcej
      System QuickConnect
      Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
      Sprawdź!
    • Systemy prowa­dzenia prze­wodów
      • Systemy podło­gowe
      • Systemy ścienne BR
      • Systemy sufi­towe
      • Systemy kanałów grze­bie­nio­wych
      • Zobacz więcej
      System QuickConnect
      Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
      Sprawdź!
    • Osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny
      • Berker R.3
      • Berker R.8
      • Berker R.classic
      • Berker Serie 1930
      • Berker Serie Glas
      • Berker K.1
      • Berker B.3
      • Berker K.5
      • Berker Q.1
      • Berker Q.3
      • Berker Q.7
      • Berker B.7
      • Berker B.Kwadrat
      • Berker Radio Touch DAB+
      • Berker manu­fak­tura
      • lumina intense
      • lumina passion
      • lumina soul
      • lumina elek­tro­nika
      • Hager gallery 45x45
      • Zobacz więcej
      System QuickConnect
      Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
      Sprawdź!
    • Auto­ma­tyka budynku
      • System KNX
      • KNX easy
      • KNX Secure
      • KNX quic­klink
      • Sterownik grzewczy KNX
      • domovea
      • Zobacz więcej
      System QuickConnect
      Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
      Sprawdź!
    • Zobacz więcej
  • Wiedza i inspiracja
    Nowość: Centrum pobierania
    Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
    Sprawdź!
    • Wiedza i inspiracja
    • Wiedza i inspi­racja
      Nowość: Centrum pobierania
      Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
      Sprawdź!
    • Filmy instruk­ta­żowe
      Nowość: Centrum pobierania
      Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
      Sprawdź!
    • Newsletter
      Nowość: Centrum pobierania
      Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
      Sprawdź!
    • Zobacz więcej
  • Narzędzia i aplikacje
    Apli­kacja Hager Ready
    Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
    Sprawdź!
    • Narzędzia i aplikacje
    • Aplikacja Hager Ready
      Apli­kacja Hager Ready
      Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
      Sprawdź!
    • Program Hagercad 6
      Apli­kacja Hager Ready
      Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
      Sprawdź!
    • Hager Konfigurator
      Apli­kacja Hager Ready
      Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
      Sprawdź!
    • Biblioteka CADprofi Hager
      Apli­kacja Hager Ready
      Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
      Sprawdź!
    • Hager Power setup
      Apli­kacja Hager Ready
      Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
      Sprawdź!
    • Hager Power touch
      Apli­kacja Hager Ready
      Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
      Sprawdź!
    • Zobacz więcej
  • Szkolenia i wsparcie
    Webinary
    Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
    Zapisz się
    • Szkolenia i wsparcie
    • Obsługa klienta
      Webinary
      Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
      Zapisz się
    • Akademia Hager
      Webinary
      Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
      Zapisz się
    • Modele BIM
      • BIM - osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny
      • BIM - rozdziel­nice
      • BIM - systemy prowa­dzenia insta­lacji
      • Zobacz więcej
      Webinary
      Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
      Zapisz się
    • Kata­logi główne i broszury
      Webinary
      Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
      Zapisz się
    • Zobacz więcej
  • O nas
    Hager dla Instalatora
    Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
    Dołącz do grupy
    • O nas
    • Nasi dystrybutorzy
      Hager dla Instalatora
      Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
      Dołącz do grupy
    • Napisz do nas
      Hager dla Instalatora
      Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
      Dołącz do grupy
    • Social media
      Hager dla Instalatora
      Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
      Dołącz do grupy
    • Kariera
      Hager dla Instalatora
      Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
      Dołącz do grupy
    • Wirtu­alne zwie­dzanie zakładów Hager
      Hager dla Instalatora
      Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
      Dołącz do grupy
    • Zrów­no­wa­żony rozwój
      Hager dla Instalatora
      Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
      Dołącz do grupy
    • Zobacz więcej
  • Zobacz wszystkie kategorie
Konto
  • Katalog
  • Główna aparatura łącze­niowa
  • Wyłącz­niki i rozłącz­niki mocy
  • Akcesoria do wyłącz­ników i rozłącz­ników powietrz­nych hw+
  • HWW465H
HWW465H - ACB HW1 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 630A
HWW465H - ACB HW1 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 630A

ACB HW1 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 630A

HWW465H

HWW465H - ACB HW1 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 630A
HWW465H - ACB HW1 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 630A
  • Główna aparatura łącze­niowa

ACB HW1 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 630A HWW465H

EAN
3250613232238
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
270,00 zł
/ szt. *
270,00 zł
/ szt. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Specyfikacja techniczna

Prąd elek­tryczny
  • Prąd znamio­nowy
    630 A

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodność z REACH Tak
Bezhalogenowe Tak

Certyfikaty i dokumenty

PEP en-GB 2024-06-04
PDF
402,99 kB
REACH declaration HWW465H (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration HWW465H (english)
PDF
103,59 kB

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie HWW465H | Hager Polska

    Zdjęcie produktu HWW465H

  • Instrukcja obsługi

    Zdjęcie PL_6LE007334A_Katalog techniczny hw+ | Hager Polska

    PL_6LE007334A_Katalog techniczny hw+

    Instrukcja obsługi pl-PL 2024-07-02

    PDF
    39,51 MB
  • Instrukcja montażu

    Zdjęcie Installation manual | Hager Polska

    Installation manual

    hw+ Air circuit breakers HW1

    PDF
    56,14 MB
    Zdjęcie Installation manual | Hager Polska

    Installation manual

    hw+ Air circuit breakers HW2 / HW4 / HW6

    PDF
    57,60 MB
    Zdjęcie Instrukcja bezpieczeństwa | Hager Polska

    Instrukcja bezpieczeństwa

    -

    PDF
    159,14 kB
  • Instrukcja obsługi

    Zdjęcie PL_6LE007331A_Wyłącznik powietrzny_HW1_Instrukcja użytkownika | Hager Polska

    PL_6LE007331A_Wyłącznik powietrzny_HW1_Instrukcja użytkownika

    Instrukcja obsługi pl-PL 2024-09-16

    PDF
    29,59 MB
    Zdjęcie PL_6LE007893A_Wyłącznik powietrzny_HW1_Instrukcja instalacji | Hager Polska

    PL_6LE007893A_Wyłącznik powietrzny_HW1_Instrukcja instalacji

    Instrukcja obsługi pl-PL 2024-08-08

    PDF
    55,05 MB
    Zdjęcie Technical catalogue | Hager Polska

    Technical catalogue

    hw+ Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6

    PDF
    63,50 MB
    Zdjęcie User manual | Hager Polska

    User manual

    hw+ sentinel electronic trip units

    PDF
    19,14 MB
    Zdjęcie User manual | Hager Polska

    User manual

    hw+ sentinel Energy electronic trip units

    PDF
    16,56 MB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-04-30 | Hager Polska

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-04-30

    PDF
    417,83 kB
    Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-04-30 | Hager Polska

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-04-30

    PDF
    413,00 kB
    Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

    Deklaracja zgodności UE

    ACB hw+ Wyłączniki powietrzne - akcesoria części zamienne; HWW…, HWX…, HWY…

    PDF
    397,01 kB
    Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

    Deklaracja zgodności UE

    ACB hw+ Wyłączniki i rozłączniki powietrzne - akcesoria i części zamienne; HWW…, HWY…, HWX…

    PDF
    400,79 kB
    Zdjęcie Spare parts and accessories for Air circuit breakers HW+ | Hager Polska

    Spare parts and accessories for Air circuit breakers HW+

    PDF
    510,54 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    HTD210H - MCCB Wyświetlacz do wyłączników mocy h3+ Energy
    HTD210H
    MCCB Wyświetlacz do wyłączników mocy h3+ Energy
    Cena
    1474,00  zł
    / szt. *
    1474,00  zł
    / szt. *
  • 2
    HW1C3EH - ACB HW1 3P Kaseta do wyłącznika powietrznego wysuwnego
    HW1C3EH
    ACB HW1 3P Kaseta do wyłącznika powietrznego wysuwnego
    Cena
    2928,00  zł
    / szt. *
    2928,00  zł
    / szt. *
  • 3
    HW1C4EH - ACB HW1 4P Kaseta do wyłącznika powietrznego wysuwnego
    HW1C4EH
    ACB HW1 4P Kaseta do wyłącznika powietrznego wysuwnego
    Cena
    3885,00  zł
    / szt. *
    3885,00  zł
    / szt. *
  • 4
    HW2C3SH - ACB HW2 3P Kaseta do wyłącznika wysuwnego (CHA)
    HW2C3SH
    ACB HW2 3P Kaseta do wyłącznika wysuwnego (CHA)
    Cena
    5225,00  zł
    / szt. *
    5225,00  zł
    / szt. *
  • 5
    HW2C4SH - ACB HW2 4P Kaseta do wyłącznika wysuwnego (CHA)
    HW2C4SH
    ACB HW2 4P Kaseta do wyłącznika wysuwnego (CHA)
    Cena
    7001,00  zł
    / szt. *
    7001,00  zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku i osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polo Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32