MCCB Rozłącznik mocy h1600 3P 1600A HCF990H
EAN
3250613363277
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
15334,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Przewód blokujący elektrycznej 1 dostępne produkty
-
Styki pomocnicze i sygnalizacyjne 4 dostępne produkty
-
Wyzwalacz podnapięciowy 11 dostępne produkty
-
Wyzwalacz wzrostowy 6 dostępne produkty
-
Napędy ręczne bezposrednie 2 dostępne produkty
-
Zobacz więcej 4 dostępne inne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy1600 A
Architektura
-
Liczba biegunów3
-
Element sterujący/obsługowyPrzełącznik
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego3x 240 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego3x 240 mm²
Napięcie
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui800 V
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp8000 V
Wyzwalanie
-
Czas reakcji przy otwarciu10 ms
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Sprzęt
-
Opcjonalny napęd silnikowyTak
Funkcje
-
Jednostka wyzwalaniaRozłącznik
Moc
-
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego56,30 W
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego168,90 W
-
Znamionowa moc robocza przy 400 V AC AC11053000 W
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-25 - 70 °C
Pokrywa, drzwi
-
Z mechanizmem ryglującymTak
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP4X
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2021-06-07
PDF3,62 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-06-21
PDF284,53 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-08-17
PDF298,77 kB
Więcej materiałów