MCCB Wyzwalacz podnapięciowy zwłoczny h800-h1600 4P 380-415VAC HXF055H
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
-
Maksymalna moc pobierana2,10 VA
-
Moc rozproszona (we wkładce topikowej)2,10 W
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP4X
-
Napięcie sterowania AC380 - 415 V
-
Napięcie sterowania DC0 - 0 V
-
Typ napięcia zasilaniaAC
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)380 - 415 V
-
ZwłocznyTak
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa HXF055H
MCCB Wyzwalacz podnapięciowy zwłoczny h800-h1600 4P 380-415VAC
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2013-04-24
PDF1,48 MB -
Broszura
MDS - broszura
Broszura pl-PL 2025-04-17
PDF8,08 MB
univers N - Kompletny system do 1600 A
Broszura pl-PL 2026-02-25
PDF13,77 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14
PDF343,86 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-09-01
PDF257,84 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-09-13
PDF220,19 kB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-06-20
PDF329,36 kB
MCCB Wyłączniki i rozłączniki mocy - Akcesoria; HXC…, HXD…, HXE…, HXF…
PDF194,68 kB