MCCB Styk pomocniczy H250-H1600 1NO+1NC 230VAC HXC025H
Cena
335,40 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy 230 V AC150
Łączność
-
Typ połączeniaZaciski śrubowe
Rodzaj połączenia
-
Rodzaj styku1NC+1NO
Napięcie
-
Typ napięcia zasilaniaAC/DC
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)125 - 125 V
Moc
-
Moc rozproszona (we wkładce topikowej)3 W
Sprzęt
-
Liczba styków INV1
-
Liczba styków NC0
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP4X
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa HXC025H
MCCB Styk pomocniczy H250-H1600 1NO+1NC 230VAC
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2013-04-24
PDF1,48 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14
PDF343,86 kB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-06-20
PDF329,36 kB
Więcej materiałów