The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Wyłącz­niki i rozłącz­niki mocy
    • Akcesoria do wyłącz­ników i rozłącz­ników mocy
    • HXC024H
    EAN
    3250613369521
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Akcesoria do wyłącz­ników i rozłącz­ników mocy

    MCCB Styk sygnalizacyjny H250-H1600 1P 230VAC HXC024H

    Cena
    335,40  zł
    / szt. *
    335,40  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    MCCB Styk sygnalizacyjny H250-H1600 1P 230VAC

    HXC024H

    • Specyfikacja techniczna
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy 230 V AC15
      3 A
    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      Zaciski śrubowe
    Rodzaj połączenia
    • Rodzaj styku
      1NC+1NO
    Napięcie
    • Typ napięcia zasilania
      AC/DC
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      230 - 230 V
    Moc
    • Moc rozpro­szona (we wkładce topiko­wej)
      3 W
    Sprzęt
    • Liczba styków INV
      0
    • Liczba styków NC
      1
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP4X

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie HXC024H | Hager Polska

      Zdjęcie produktu HXC024H

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa HXC024H | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa HXC024H

      MCCB Styk sygnalizacyjny H250-H1600 1P 230VAC

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu International 2013-04-24 | Hager Polska

      Instrukcja montażu International 2013-04-24

      PDF
      1,48 MB
    • Broszura

      Zdjęcie MDS - broszura | Hager Polska

      MDS - broszura

      Broszura pl-PL 2025-04-17

      PDF
      8,08 MB
      Zdjęcie univers N - Kompletny system do 1600 A | Hager Polska

      univers N - Kompletny system do 1600 A

      Broszura pl-PL 2026-02-25

      PDF
      13,77 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14

      PDF
      343,86 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-09-01 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-09-01

      PDF
      257,84 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-09-13 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-09-13

      PDF
      220,19 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-06-20

      PDF
      329,36 kB
      Zdjęcie MCCB Wyłączniki i rozłączniki mocy - Akcesoria; HXC…, HXD…, HXE…, HXF… | Hager Polska

      MCCB Wyłączniki i rozłączniki mocy - Akcesoria; HXC…, HXD…, HXE…, HXF…

      PDF
      194,68 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      HXF008H - MCCB Wyzwalacz wzrostowy h1600 110VDC
      HXF008H
      MCCB Wyzwalacz wzrostowy h1600 110VDC
      Cena
      481,40  zł
      / szt. *
      481,40  zł
      / szt. *
    • 2
      HXF004H - MCCB Wyzwalacz wzrostowy h1600 200-240VAC
      HXF004H
      MCCB Wyzwalacz wzrostowy h1600 200-240VAC
      Cena
      490,50  zł
      / szt. *
      490,50  zł
      / szt. *
    • 3
      HXF005H - MCCB Wyzwalacz wzrostowy h1600 380-450VAC
      HXF005H
      MCCB Wyzwalacz wzrostowy h1600 380-450VAC
      Cena
      501,00  zł
      / szt. *
      501,00  zł
      / szt. *
    • 4
      HXF003H - MCCB Wyzwalacz wzrostowy h1600 100-120VAC
      HXF003H
      MCCB Wyzwalacz wzrostowy h1600 100-120VAC
      Cena
      501,00  zł
      / szt. *
      501,00  zł
      / szt. *
    • 5
      HXB065H - MCCB Blokada mechaniczna linkowa x250
      HXB065H
      MCCB Blokada mechaniczna linkowa x250
      Cena
      2 529,00  zł
      / szt. *
      2 529,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32