MCCB Rozłącznik mocy x160 3P 160A HCA160H
EAN
3250613136659
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
1752,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Blok różnicowoprądowy MCCB typ A-HI 1 dostępne produkty
-
Wyzwalacz wzrostowy 5 dostępne produkty
-
Wyzwalacz podnapięciowy 8 dostępne produkty
-
Styki pomocnicze i sygnalizacyjne 2 dostępne produkty
-
Napędy ręczne bezposrednie 2 dostępne produkty
-
Zobacz więcej 11 dostępne inne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy160 A
-
Znamionowy prąd krótkotrwały Icw IEC 609472 kA
Architektura
-
Liczba biegunów3
-
Element sterujący/obsługowyPrzełącznik
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego4 - 95 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego4 - 70 mm²
Napięcie
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui690 V
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp8000 V
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Funkcje
-
Jednostka wyzwalaniaRozłącznik
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2021-06-07
PDF8,51 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-03-14
PDF180,02 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-03-14
PDF187,84 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-06-06
PDF184,73 kBRozłączniki mocy, wielkość x160; HCA…H
PDF164,89 kB
Więcej materiałów