MCCB Wyzwalacz podnapięciowy zwłoczny h1600 4P 220-240VAC HXF054H
Cena
1 166,00 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Moc
-
Maksymalna moc pobierana2,90 VA
-
Moc rozproszona (we wkładce topikowej)2,90 W
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP4X
Napięcie
-
Napięcie sterowania AC220 - 240 V
-
Napięcie sterowania DC0 - 0 V
-
Typ napięcia zasilaniaAC
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)220 - 240 V
Funkcje
-
ZwłocznyTak
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa HXF054H
MCCB Wyzwalacz podnapięciowy zwłoczny h1600 4P 220-240VAC
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2013-04-24
PDF1,48 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14
PDF343,86 kB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-06-20
PDF329,36 kB
Więcej materiałów