MCCB Rozłącznik mocy h1600 4P 1250A HCF981H
Cena
20 083,00 zł
/ Sztuka
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Napędy ręczne bezposrednie 2 product.page.accessories.products-available -
Blokady dźwigni 1 product.page.accessories.products-available -
Styki pomocnicze i sygnalizacyjne 4 product.page.accessories.products-available -
Wyzwalacz podnapięciowy 8 product.page.accessories.products-available -
Przewód blokujący elektrycznej 1 product.page.accessories.products-available -
Napęd silnikowy 2 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy In1250 A
Architektura
-
Liczba biegunów4
-
Element sterujący/obsługowyPrzełącznik
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego3x 240 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego3x 240 mm²
Napięcie
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui800 V
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp8000 V
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)220 - 690 V
Wyzwalanie
-
Czas reakcji przy otwarciu10 ms
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Sprzęt
-
Opcjonalny napęd silnikowyTak
Funkcje
-
Jednostka wyzwalaniaPrzełącznik
Moc
-
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego62,50 W
-
Moc rozproszona (we wkładce topikowej)187,50 W
-
Znamionowa moc robocza przy 400 V AC AC1822000 W
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-25 - 70 °C
Pokrywa, drzwi
-
Z mechanizmem ryglującymTak
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP4X
Pobierz
-
Obraz produktu
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Karta katalogowa HCF981H
MCCB Rozłącznik mocy h1600 4P 1250A
PDF -
ProductInstallationManual
Instrukcja montażu International 2021-06-07
PDF3,62 MB -
MarketingServiceBrochure
MDS - broszura
Broszura pl-PL 2025-04-17
PDF8,08 MB
univers N - Kompletny system do 1600 A
Broszura pl-PL 2026-02-25
PDF13,77 MB -
ProductECDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14
PDF260,17 kB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-06-21
PDF284,53 kB
Wi?cej materia?ów