MCCB Napęd silnikowy h1250-h1600 200-230VAC HXF042H
EAN
3250613370480
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
7668,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Typ napięcia zasilaniaAC
-
Napięcie sterowania AC200 - 230 V
-
Napięcie sterowania DC0 - 0 V
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2014-03-20
PDF2,20 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-09-01
PDF257,84 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-09-13
PDF220,19 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-06-20
PDF329,36 kBMCCB Wyłączniki i rozłączniki mocy - Akcesoria; HXC…, HXD…, HXE…, HXF…
PDF194,68 kB
Więcej materiałów