EAN
3250613152246
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Napięcie
  • Napięcie stero­wania DC
    0 V
  • Napięcie stero­wania AC
    110 / 120 V
Często­tliwość
  • Często­tliwość (zakres do ETIM)
    50 do 60 Hz
Moc
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    1.6 W
Wypo­sażenie
  • Liczba dodat­ko­wych styków NC
    0
  • Liczba dodat­ko­wych styków NO
    0
  • Liczba dodat­ko­wych styków prze­łączających
    0
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Warunki użyt­ko­wania
  • Stopień zanie­czysz­czenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.
    3
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie