MCCB Wyzwalacz podnapięciowy zwłoczny h800-h1600 3P 380-415VAC HXE055H
Cena
1 182,00 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Moc
-
Maksymalna moc pobierana2,10 VA
-
Moc rozproszona (we wkładce topikowej)2,10 W
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP4X
Napięcie
-
Napięcie sterowania AC380 - 415 V
-
Napięcie sterowania DC0 - 0 V
-
Typ napięcia zasilaniaAC
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)380 - 415 V
Funkcje
-
ZwłocznyTak
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa HXE055H
MCCB Wyzwalacz podnapięciowy zwłoczny h800-h1600 3P 380-415VAC
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2013-04-24
PDF1,48 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14
PDF343,86 kB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-06-20
PDF329,36 kB
Więcej materiałów