univers Płyta zamykająca górna otwarta 4-polowa G400 FZ894SD

EAN
3250612794331
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
931,00zł
/ szt. *

Uzupełnij swój system

Akcesoria opcjonalne

  • Płyta pod dławiki 7 dostępne produkty
  • Prze­pust dla prze­wodów 6 dostępne produkty
  • Dław­nica kablowa 5 dostępne produkty

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Wyso­kość
    20 mm
  • Szero­kość
    1100 mm
  • Głębo­kość
    400 mm
Sprzęt
  • Z wejściem kablowym
    Tak
Materiały
  • Materiał
    Stal
  • Kolor
    Jasnoszary

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodny z dyrektywą ROHS Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie