Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Differentieelblok MCCB type A 2 producten beschikbaar -
Uitschakelspoel 5 producten beschikbaar -
Aansluitingen 6 producten beschikbaar -
Hulpcontactblok 2 producten beschikbaar -
Onderspanningsspoel 5 producten beschikbaar -
Afschermkap 5 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom160 A
-
Nominaal afschakelvermogen Icu bij 400 V AC IEC60947-250 kA
-
Nominaal afschakelvermogen Icu bij 240 V AC IEC60947-265 kA
-
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Ics bij 230 VAC volgens IEC60947-265 kA
-
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Ics bij 400 V AC volgens IEC60947-250 kA
-
Nominaal afschakelvermogen Icu bij 660 V AC IEC60947-26 kA
-
Nominaal afschakelvermogen Icu bij 690 V AC IEC60947-26 kA
-
Nominale stroom 10°C volgens IEC60947199,60 A
-
Nominale stroom 15°C volgens IEC60947195,10 A
-
Nominale stroom 20°C volgens IEC60947190,50 A
-
Nominale stroom 25°C volgens IEC60947185,70 A
-
Nominale stroom 30°C volgens IEC60947180,90 A
-
Nominale stroom 35°C volgens IEC60947175,90 A
-
Nominale stroom 40°C volgens IEC60947170,80 A
-
Nominale stroom 45°C volgens IEC60947165,50 A
-
Nominale stroom 50 °C volgens IEC60947160 A
-
Nominale stroom 55°C volgens IEC60947154,30 A
-
Nominale stroom 60°C volgens IEC60947148,50 A
-
Nominale stroom 65°C volgens IEC60947142,30 A
-
Nominale stroom 70°C volgens IEC60947135,90 A
-
Aantal polen4
-
BedieningselementKnevel
-
ApparaattypeVaste inbouw
-
Positie N-aansluitingLinks
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Nominale stoothoudspanning Uimp8000 V
-
Nominale isolatiespanning Ui800 V
-
Nominale spanning Ue220 - 690 V
-
AfschakelaarTM A/A
-
Totaal vermogensverlies onder IN29,10 W
-
Elektrische levensduur in aantal cycli10000
-
Maximale aantal mechanische schakelingen40000
-
Beschermingsgraad IPIP4X
-
Doorsnede soepele geleider35 - 150 mm²
-
Doorsnede stijve geleider35 - 185 mm²
-
VergrendelbaarJa
-
Instelbereik thermisch beveiliging0,63, 0,8, 1
-
Materiaal kabelKoper, Aluminium
-
Compatibel met aardlekelementJa
-
Geschikt voor DIN-railNee
-
Geschikt voor verdeelbordJa
-
Hoogte165 mm
-
Breedte140 mm
-
Diepte97 mm
-
Stroomafwaarts railsysteem: breedte, hoogte, diameter schroef (max.)4 mm, 8,5 mm, 25 mm
-
Stroomrailsysteem: breedte, hoogte, diameter schroef (max.)4 mm, 8,5 mm, 25 mm
-
Directe beveiliging (lg): instellingscoëfficiënt6, 8, 10, 13
-
Montage/aansluitpositieVooraan
-
Nominaal aandraaimoment12 - 12 NM
-
Aandraaimoment aansluitklem onder12 - 12 NM
-
Aandraaimoment bovenste klem12 - 12 NM
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad HMT161DR
Vermogensautomaat h3+, P250 TM 4P4D N0-100% 160 A 50 kA, boutaansluiting
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P250 (Date: 2020-03)
Installatiehandleiding International 2015-11-02
PDF4,67 MB -
STEP-bestanden
CAD file for MCCB 250A 4P
STEP-bestanden International 2026-04-15
STP805,89 kB -
Handboek
Technical Catalogue for h3+ Moulded case circuit breakers up to 630 A (FR, 2021-08)
Handboek fr-CH 2020-09-23
PDF39,71 MB
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14
PDF346,64 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-04-25
PDF461,97 kB