Kader boven en onder b.450mm d.400mm FN018E
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Installatiegoot 1 producten beschikbaar -
DIN-rail 2 producten beschikbaar -
Bovenplaat voor verdeelkast 2 producten beschikbaar -
Montagetoebehoren 5 producten beschikbaar -
Railhouder 5 producten beschikbaar -
Railkoper 24 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte120 mm
-
Breedte400 mm
-
Diepte450 mm
Uitrusting
-
Met kabelinvoerNee
-
Met ontluchtingNee
Materiaal
-
MateriaalStaal
-
KleurHelderwit
Installatie, montage
-
Geschikt voor buitengebruikNee
Architectuur
-
Geschikt voor dakplatenJa
-
Geschikt voor bodemplatenJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad FN018E
Kader boven en onder b.450mm d.400mm
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22
PDF382,23 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2021-12-09
PDF474,16 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2021-12-09
PDF529,86 kB
Meer documentatie