Sokkel voor installatiekanaal in PVC 65x130 mm, RAL 9016 BRP6513019016
Ook verkrijgbaar in
Breedte
Productkleur - Verkeerswit
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
BRP08029016
Deksel in PVC voor installatiekanalen BRP
Toebehoren
-
Aansluitdoos voor wandgoot 5 producten beschikbaar -
Koppelset 1 producten beschikbaar -
Scheidingsschot voor kabelgoot 1 producten beschikbaar -
Afdekplaat voor wandgoot 3 producten beschikbaar -
Afdekprofiel 1 producten beschikbaar -
Wandrozet 1 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte65 mm
-
Breedte130 mm
-
Lengte2000 mm
-
Binnendoorsnede6800 - 6800 mm²
Deksel, deur
-
Aantal deksels1
-
breedte deur 180 mm
-
Deur 20
-
breedte deur 30
Capaciteit
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)20
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)40
Compatibiliteit
-
Compatibel formaat voor apparaatinstallatieStandaard 60 mm, CEE, Ecoline, KNX
Installatie, montage
-
BodemperforatieJa
Materiaal
-
MateriaalPolyvinylchloride (PVC)
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
-
KleurVerkeerswit
-
RAL-kleur9016
Veiligheid
-
Slagvastheid IKIK07
-
Beschermingsgraad IPIP40
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 60 °C
Connectiviteit
-
KabelgootverbindingKoppelingen als afzonderlijke referentie
Uitrusting
-
Met kabelhoudersNee
-
Aantal kabelhouders per meter0
-
Met beschermfolieJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad BRP6513019016
Sokkel voor installatiekanaal in PVC 65x130 mm, RAL 9016
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07
PDF323,69 kB
Meer documentatie