Hager inbouwdoos 1-voudig 64×71×47 mm voor frontmontage in zwarte uitvoering. Geschikt voor standaard 60 mm apparaatinstallatie. Gesloten doos met schroefbevestiging voor snelle, stabiele montage. Polyamide (PA) voor duurzaamheid. Met trekontlasting ter bescherming van kabels. Ideaal voor het veilig en netjes plaatsen van dubbele schakelaars of stopcontacten.
EAN-nummer
4012740220040
Verpakking
1 Stuk
Enkele montagedoos, app. sterkstroom met asafstand 60 mm, 64x71x47 mm, zwart G2850
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
Compatibiliteit
-
Compatibel formaat voor apparaatinstallatieStandaard 60 mm
Configuratie
-
Type doosGesloten
Connectiviteit
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Afmetingen
-
Aantal eenheden1
Installatie, montage
-
Positie van doosVooraan
Functies
-
Mogelijkheid voor trekontlastingJa
Materiaal
-
MateriaalPolyamide (PA)
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
-
KleurZwart
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad G2850
Inbouwdoos 1-voudig, 64x71x47 mm, frontmontage, zwart
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2023-08-25
PDF80,78 kB
Meer documentatie