Dubbele montagedoos, app. sterkstroom met asafstand 60 mm, 64x142x47 mm, zwart G2860
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
Compatibiliteit
-
Compatibel formaat voor apparaatinstallatieStandaard 60 mm
Configuratie
-
Type doosGesloten
Connectiviteit
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Afmetingen
-
Aantal eenheden2
Installatie, montage
-
Positie van doosVooraan
Functies
-
Mogelijkheid voor trekontlastingJa
Materiaal
-
MateriaalPolyamide (PA)
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
-
KleurZwart
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad G2860
Inbouwdoos 2-voudig, 64x142x47 mm, frontmontage, zwart
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2023-08-25
PDF80,78 kB
Meer documentatie