![](https://hager.com/nl-be/catalogus/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/nl_BE/images/loader-2.gif)
Montagering voor data, frontmontage, zwart G2870
EAN-nummer
4012740220033
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Compatibiliteit
-
Compatibel formaat voor apparaatinstallatieStandaard 60 mm
Configuratie
-
Type doosOpen
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Afmetingen
-
Aantal eenheden1
Installatie, montage
-
Positie van doosVooraan
Functies
-
Mogelijkheid voor trekontlastingNee
Materiaal
-
MateriaalPolyamide (PA)
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
-
KleurZwart
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2023-08-25
PDF80,78 kBDeclaration
Conformiteitsverklaring International 2017-04-19
PDF105,82 kB
Meer documentatie