![](https://hager.com/nl-be/catalogus/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/nl_BE/images/loader-2.gif)
Montagering tehalit voor data, frontmontage, grijs GLT1511
EAN-nummer
4012740869683
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak uw systeem compleet
Onmisbare accessoires
![4586](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_16134819/10/std.lang.all/4586.webp)
4586
RJ-datacont.ds. 1-v, cat. 6A, 45° -uitgang
Optionele accesoires
-
Aansluitdoos voor datacommunicatie bedraad (twisted pair) 1 producten beschikbaar
Maak uw systeem compleet
Technische eigenschappen
Compatibiliteit
-
Compatibel formaat voor apparaatinstallatieStandaard 60 mm
Configuratie
-
Type doosOpen
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Afmetingen
-
Aantal eenheden1
Installatie, montage
-
Positie van doosVooraan
Functies
-
Mogelijkheid voor trekontlastingNee
Materiaal
-
MateriaalPolyamide (PA)
-
KleurLichtgrijs
-
RAL-kleur7035
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2019-08-23
PDF42,74 kB
Meer documentatie