The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Appa­ra­tuur
    • Stop­con­tacten ecoline, modu­laire afdek­platen en toebe­horen
    • GB080209011
    EAN-nummer
    4012740909761
    Verpakking
    1 Stuk
    • Stop­con­tacten ecoline, modu­laire afdek­platen en toebe­horen

    Afdekraam wcd 2-voudig, halogeenvrij, zwart GB080209011

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Afdekraam wcd 2-voudig, halogeenvrij, zwart

    GB080209011

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Lengte
      152 mm
    • Deksel­breedte
      80 mm
    • Door­snede van de opening
      48 mm
    • Aantal eenheden
      2
    Confi­gu­ratie
    • Type inbouw­com­po­nent
      Afdek­king 2-voudig
    • Over­lap­pend
      Ja
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­die­ne-Sty­rene (ABS)
    • Kleur
      Grafiet­zwart
    • RAL-­code
      9011
    Veiligheid
    • Slag­vastheid IK
      IK07
    Uitrus­ting
    • Met bescherm­folie
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration GB080209011
    PDF
    RoHS report GB080209011
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding GB080209011 | Hager Belgium

      Afbeelding GB080209011

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad GB080209011 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad GB080209011

      Afdekraam wcd 2-voudig, halogeenvrij, zwart

      PDF
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      GZUAE2A9016 - Centraaldeel 55 mm data/universeel 2-voudig, halogeenvrij, verkeerswit
      GZUAE2A9016
      Centraaldeel 55 mm data/universeel 2-voudig, halogeenvrij, verkeerswit
    • 2
      GV0809016 - Afdekraamtussenstuk, halogeenvrij, verkeerswit
      GV0809016
      Afdekraamtussenstuk, halogeenvrij, verkeerswit
    • 3
      GE20119016 - Ecoline contactdoos penaarde 2-v, Wago, frontmontage, verkeerswit
      GE20119016
      Ecoline contactdoos penaarde 2-v, Wago, frontmontage, verkeerswit
    • 4
      GV080LAN - Afdekraamtussenstuk, halogeenvrij, alulook
      GV080LAN
      Afdekraamtussenstuk, halogeenvrij, alulook
    • 5
      G4773 - H-verdeler 3-polig
      G4773
      H-verdeler 3-polig

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België