The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Appa­ra­tuur
    • Stop­con­tacten ecoline, modu­laire afdek­platen en toebe­horen
    • GV080LAN
    EAN-nummer
    4012740873970
    Verpakking
    1 Stuk
    • Stop­con­tacten ecoline, modu­laire afdek­platen en toebe­horen

    Afdekraamtussenstuk, halogeenvrij, alulook GV080LAN

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Afdekraamtussenstuk, halogeenvrij, alulook

    GV080LAN

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Lengte
      10 mm
    • Deksel­breedte
      80 mm
    Confi­gu­ratie
    • Type inbouw­com­po­nent
      Afstand­houder
    • Over­lap­pend
      Nee
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­die­ne-Sty­rene (ABS)
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Gelakt
    • Kleur
      Alumi­nium
    Veiligheid
    • Slag­vastheid IK
      IK07
    Uitrus­ting
    • Met bescherm­folie
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP-document International 2022-08-10
    PDF
    218,04 kB
    REACH declaration GV080LAN
    PDF
    RoHS report GV080LAN
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding GV080LAN | Hager Belgium

      Afbeelding GV080LAN

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad GV080LAN | Hager Belgium

      Hager Productdatablad GV080LAN

      Afdekraamtussenstuk, halogeenvrij, alulook

      PDF
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      GV0809016 - Afdekraamtussenstuk, halogeenvrij, verkeerswit
      GV0809016
      Afdekraamtussenstuk, halogeenvrij, verkeerswit
    • 2
      GE20119016 - Ecoline contactdoos penaarde 2-v, Wago, frontmontage, verkeerswit
      GE20119016
      Ecoline contactdoos penaarde 2-v, Wago, frontmontage, verkeerswit
    • 3
      GZUAE2A9016 - Centraaldeel 55 mm data/universeel 2-voudig, halogeenvrij, verkeerswit
      GZUAE2A9016
      Centraaldeel 55 mm data/universeel 2-voudig, halogeenvrij, verkeerswit
    • 4
      GB080209011 - Afdekraam wcd 2-voudig, halogeenvrij, zwart
      GB080209011
      Afdekraam wcd 2-voudig, halogeenvrij, zwart
    • 5
      GV0809011 - Afdekraamtussenstuk, halogeenvrij, zwart
      GV0809011
      Afdekraamtussenstuk, halogeenvrij, zwart

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België