BR70130/1-RAL9010 kanaal BRP6513019011
catalog.product_page.variants.title
Breedte
Productkleur - Grafietzwart
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Aansluitdoos voor wandgoot 5 product.page.accessories.products-available -
Koppelset 1 product.page.accessories.products-available -
Scheidingsschot voor kabelgoot 1 product.page.accessories.products-available -
Afdekplaat voor wandgoot 3 product.page.accessories.products-available -
Deksel 1 product.page.accessories.products-available -
Binnenhoek 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte65 mm
-
Breedte130 mm
-
Lengte2000 mm
-
Binnendoorsnede6800 - 6800 mm²
Deksel, deur
-
Aantal deksels1
-
breedte deur 180 mm
-
Deur 20
-
breedte deur 30
Capaciteit
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)20
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)40
Compatibiliteit
-
Compatibel formaat voor apparaatinstallatieStandaard 60 mm, CEE, Ecoline, KNX
Installatie, montage
-
BodemperforatieJa
Materiaal
-
MateriaalPolyvinylchloride (PVC)
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
-
KleurGrafietzwart
-
RAL-kleur9011
Veiligheid
-
Slagvastheid IKIK08
-
Beschermingsgraad IPIP40
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 60 °C
Connectiviteit
-
KabelgootverbindingKoppelingen als afzonderlijke referentie
Uitrusting
-
Met kabelhoudersNee
-
Aantal kabelhouders per meter0
-
Met beschermfolieJa
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloaden
-
Product afbeelding
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Productdatablad BRP6513019011
BR70130/1-RAL9010 kanaal
PDF -
ProductECDeclaration
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07
PDF323,69 kB
Meer documentatie