Verbinding BRP/BRHP • BRP65XXX9 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
    Ontdek domovea!
    Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
    Meer informatie!
    • Oplossingen
    • Oplossingen per applicatie
      • Energieverdeling
      • Energiebeheer
      • Kabelmanagement
      • Gebouwauto­ma­ti­se­ring
      • Wandapparatuur
      • Ontdek domovea
      • Bekijk alle
      Ontdek domovea!
      Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
      Meer informatie!
    • Oplos­singen voor uw project
      • Residentiële woning
      • Kantoor
      • Hotel
      • Retail
      • Multi-residentieel
      • Bekijk alle
      Ontdek domovea!
      Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
      Meer informatie!
    • Oplossingen voor uw activiteit
      • Installateur
      • Consultant
      • Architect
      • Bordenbouwer
      • Systeemintegrator
      • Eindgebruiker
      • Bekijk alle
      Ontdek domovea!
      Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
      Meer informatie!
    • Referentieprojecten
      • Villa Westling
      • Hobo hotel, Stockholm
      • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
      • Laboratorium, Bern
      • Svartedal school, Gothenburg
      • Bekijk alle
      Ontdek domovea!
      Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
      Meer informatie!
    • Bekijk alle
  • Tools
    Verdeelborden berekenen
    Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
    Meer lezen
    • Tools
    • hagercad
      Verdeelborden berekenen
      Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
      Meer lezen
    • Hager Ready
      Verdeelborden berekenen
      Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
      Meer lezen
    • Bekijk alle
  • Kennis
    Kennis uitwis­selen
    Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
    Meer lezen
    • Kennis
    • Documentatie
      Kennis uitwis­selen
      Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
      Meer lezen
    • Bekijk alle
  • Support
    Opleidingen voor elektro-installateurs
    Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
    Opleidingsaanbod
    • Support
    • FAQ
      • Hager Ready
      • witty
      • Algemene vragen
      • Bekijk alle
      Opleidingen voor elektro-installateurs
      Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
      Opleidingsaanbod
    • How-to video's
      • Hoof d'apparatuur
      • Scha­ke­laars gallery
      • Hagercad
      • Hager Mood
      • quadro
      • Quicklink
      • witty
      • Bekijk alle
      Opleidingen voor elektro-installateurs
      Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
      Opleidingsaanbod
    • Bekijk alle
  • Over ons
    Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
    We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
    Meer lezen
    • Over ons
    • Duurzaamheid
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Vind een verkooppunt van Hager
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Contacter ons
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Leveringssituatie
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Nieuwsbriefaanmelding
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Bekijk alle
Vind een verkooppunt
  • Bekijk alle categorieën
Account
  • Catalogus
  • Kabel­goten
  • Instal­la­tie­ka­nalen voor terti­aire gebouwen
  • Toebe­horen kabel­goten
  • BRP65XXX9
Huidige zoektocht
Afbeelding Filter | Hager Belgium Filter
Afbeelding Filter | Hager Belgium Filter
ProductenTonen

Onze meest bekeken producten

5
1
BRP65130W9016 - Wandafsluitplaat voor BRP/BRHP651301, RAL 9016
BRP65130W9016
Wandafsluitplaat voor BRP/BRHP651301, RAL 9016
2
BRP651703HLAN - Buitenhoek voor installatiekanaal BRAP651701, aluminium gelakt
BRP651703HLAN
Buitenhoek voor installatiekanaal BRAP651701, aluminium gelakt
3
BRP651303H9016 - Buitenhoek voor installatiekanaal BRP/BRHP651301, RAL 9016
BRP651303H9016
Buitenhoek voor installatiekanaal BRP/BRHP651301, RAL 9016
4
BRP652104DH9016 - Binnenhoek voor installatiekanaal BRP65210D1, RAL 9016
BRP652104DH9016
Binnenhoek voor installatiekanaal BRP65210D1, RAL 9016
5
BRP6510069016 - Eindstuk voor installatiekanaal BRP/BRHP651001, RAL 9016
BRP6510069016
Eindstuk voor installatiekanaal BRP/BRHP651001, RAL 9016
BRP65XXX9 - Verbinding BRP/BRHP
BRP65XXX9 - Verbinding BRP/BRHP

Verbinding BRP/BRHP

BRP65XXX9

BRP65XXX9 - Verbinding BRP/BRHP
BRP65XXX9 - Verbinding BRP/BRHP
  • Kabel­goten

Verbinding BRP/BRHP BRP65XXX9

EAN-nummer
4012740213523
Verpakking
1 set
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    65 mm
Mate­riaal
  • Mate­riaal
    Poly­sty­reen (PS)
  • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
    Onbe­han­deld
Uitrus­ting
  • Met poten­ti­aal­ver­ef­fe­ning
    Nee
  • Gere­la­teerde Series
    BRHP 65x130, BRP 65x100, BRP 65x130, BRP 65x170, BRP 65x210

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

PEP-document en-GB 2020-06-03
PDF
197,90 kB
REACH declaration BRP65XXX9 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration BRP65XXX9 (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding BRP65XXX9 | Hager Belgium

    Afbeelding BRP65XXX9

  • Gereedschap

    Afbeelding Cable Management Revit Plugin | Hager Belgium

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    BRAP6510019016 - Sokkel voor installatiekanaal in alu RAL 9016, 65x100 mm
    BRAP6510019016
    Sokkel voor installatiekanaal in alu RAL 9016, 65x100 mm
  • 2
    BRAP651001ELN - Sokkel voor installatiekanaal in gean. aluminium 65x100 mm
    BRAP651001ELN
    Sokkel voor installatiekanaal in gean. aluminium 65x100 mm
  • 3
    BRAP6513019016 - Osnova kanala, BRAP, aluminij, 65x130 mm, prometna bijela
    BRAP6513019016
    tehalit.BRAP Podstawa kanału, 65x130, alu biały
  • 4
    BRAP651301ELN - Sokkel voor installatiekanaal in gean. aluminium 65x130 mm
    BRAP651301ELN
    Sokkel voor installatiekanaal in gean. aluminium 65x130 mm
  • 5
    BRAP6517019016 - Sokkel voor installatiekanaal in alu RAL 9016, 65x170 mm
    BRAP6517019016
    Sokkel voor installatiekanaal in alu RAL 9016, 65x170 mm

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België